norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢套筒及弹簧。
不锈钢或POM顶珠。
规格:POM 销,白色,耐 +50 °C 高温。提示:

光面型用于压配安装。
对于安装孔 D 推荐使用H7公差。

特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03077 弹簧柱塞 光面型 153 kB

图纸

弹簧柱塞 光面型

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号

材料D

D1D2LL1L2L3H初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03077-04不锈钢42,84,610,70,91,85,62,738,2 根据要求
03077-05不锈钢53,85,6120,92,1643,39 根据要求
03077-06不锈钢64,86,51512,38,25,56,112 根据要求
03077-08不锈钢86,28,5181,12,99,56,510,717 根据要求
03077-10不锈钢10811261,54,214,3816,229 根据要求
03077-204POM42,84,610,70,91,85,62,738,2 根据要求
03077-205POM53,85,6120,92,1643,39 根据要求
03077-206POM64,86,51512,38,25,56,112 根据要求
03077-208POM86,28,5181,12,99,56,510,717 根据要求
03077-210POM10811261,54,214,3816,229 根据要求