norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:工具钢 1.2067。规格:经表面硬化处理,
硬度 60 ±2 HRC,经回火、打磨和研磨处理。
提示:带内螺纹的固定销主要在盲孔中使用。经打磨处理的表面防止空气压缩进盲孔中。
螺纹用于对拔销工具 03328 进行支撑。
图纸提示:
1) 表面经磨削处理
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03325 圆柱销,带内螺纹 DIN EN ISO 8735 131 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

圆柱销,带内螺纹 DIN EN ISO 8735

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号D

LD1TL1
L2
CAD配件价格订购
03325-05X16516M360,61,7 根据要求
03325-05X20520M360,61,7 根据要求
03325-05X24524M360,61,7 根据要求
03325-05X28528M360,61,7 根据要求
03325-05X32532M360,61,7 根据要求
03325-05X36536M360,61,7 根据要求
03325-05X40540M360,61,7 根据要求
03325-05X45545M360,61,7 根据要求
03325-06X16616M460,82,1 根据要求
03325-06X18618M460,82,1 根据要求
03325-06X20620M460,82,1 根据要求
03325-06X24624M460,82,1 根据要求
03325-06X28628M460,82,1 根据要求
03325-06X32632M460,82,1 根据要求
03325-06X36636M460,82,1 根据要求
03325-06X40640M460,82,1 根据要求
03325-06X45645M460,82,1 根据要求
03325-06X50650M460,82,1 根据要求
03325-06X55655M460,82,1 根据要求
03325-06X60660M460,82,1 根据要求
03325-08X20820M5812,6 根据要求
03325-08X24824M5812,6 根据要求
03325-08X28828M5812,6 根据要求
03325-08X32832M5812,6 根据要求
03325-08X36836M5812,6 根据要求
03325-08X40840M5812,6 根据要求
03325-08X45845M5812,6 根据要求
03325-08X50850M5812,6 根据要求
03325-08X55855M5812,6 根据要求
03325-08X60860M5812,6 根据要求
03325-08X70870M5812,6 根据要求
03325-08X80880M5812,6 根据要求
03325-08X90890M5812,6 根据要求
03325-08X1008100M5812,6 根据要求
03325-10X201020M6101,23 根据要求
03325-10X241024M6101,23 根据要求
03325-10X281028M6101,23 根据要求
03325-10X321032M6101,23 根据要求
03325-10X361036M6101,23 根据要求
03325-10X401040M6101,23 根据要求
03325-10X451045M6101,23 根据要求
03325-10X501050M6101,23 根据要求
03325-10X551055M6101,23 根据要求
03325-10X601060M6101,23 根据要求
03325-10X701070M6101,23 根据要求
03325-10X801080M6101,23 根据要求
03325-10X901090M6101,23 根据要求
03325-10X10010100M6101,23 根据要求
03325-12X321232M6101,63,8 根据要求
03325-12X361236M6101,63,8 根据要求
03325-12X401240M6101,63,8 根据要求
03325-12X451245M6101,63,8 根据要求
03325-12X501250M6101,63,8 根据要求
03325-12X551255M6101,63,8 根据要求
03325-12X601260M6101,63,8 根据要求
03325-12X701270M6101,63,8 根据要求
03325-12X801280M6101,63,8 根据要求
03325-12X901290M6101,63,8 根据要求
03325-12X10012100M6101,63,8 根据要求
03325-12X12012120M6101,63,8 根据要求
03325-14X321432M8121,84 根据要求
03325-14X361436M8121,84 根据要求
03325-14X401440M8121,84 根据要求
03325-14X451445M8121,84 根据要求
03325-14X501450M8121,84 根据要求
03325-14X551455M8121,84 根据要求
03325-14X601460M8121,84 根据要求
03325-14X701470M8121,84 根据要求
03325-14X801480M8121,84 根据要求
03325-14X901490M8121,84 根据要求
03325-14X10014100M8121,84 根据要求
03325-14X12014120M8121,84 根据要求
03325-16X401640M81224,7 根据要求
03325-16X451645M81224,7 根据要求
03325-16X501650M81224,7 根据要求
03325-16X551655M81224,7 根据要求
03325-16X601660M81224,7 根据要求
03325-16X701670M81224,7 根据要求
03325-16X801680M81224,7 根据要求
03325-16X901690M81224,7 根据要求
03325-16X10016100M81224,7 根据要求
03325-16X12016120M81224,7 根据要求
03325-20X452045M10162,56 根据要求
03325-20X502050M10162,56 根据要求
03325-20X552055M10162,56 根据要求
03325-20X602060M10162,56 根据要求
03325-20X702070M10162,56 根据要求
03325-20X802080M10162,56 根据要求
03325-20X902090M10162,56 根据要求
03325-20X10020100M10162,56 根据要求
03325-20X12020120M10162,56 根据要求