|
|
产品说明材料:滚动轴承钢。规格:淬火和黑色氧化处理。提示:如果轴间距公差为 ±.005 mm,并且使用了 2 个 I 级的定位销用衬套,则可以实现 ±.013 mm 范围内的夹紧重复精度。 如果轴间距公差为 ±.03 mm,并分别使用了 I 和 II 级的定位销用衬套,则可以实现 ±.04 mm 范围内的夹紧重复精度。 轻轻压下定位销用衬套,便可以将其压入夹紧板的安装孔中。 其他提示请参见使用说明。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | D | T=公差 | D1 | L | 定位衬套安装孔 Ø +0.010 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03154-113013 | 等级 I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 13 | 19,016 |  | | 根据要求 | | 03154-113020 | 等级 I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 20 | 19,016 |  | | 根据要求 | | 03154-116020 | 等级 I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 20 | 25,016 |  | | 根据要求 | | 03154-116025 | 等级 I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 25 | 25,016 |  | | 根据要求 | | 03154-120020 | 等级 I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 |  | | 根据要求 | | 03154-120025 | 等级 I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 |  | | 根据要求 | | 03154-125020 | 等级 I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 |  | | 根据要求 | | 03154-125025 | 等级 I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 |  | | 根据要求 | | 03154-130020 | 等级 I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 |  | | 根据要求 | | 03154-130025 | 等级 I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 |  | | 根据要求 | | 03154-135020 | 等级 I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 |  | | 根据要求 | | 03154-135025 | 等级 I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 |  | | 根据要求 | | 03154-135040 | 等级 I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 40 | 45,018 |  | | 根据要求 | | 03154-135050 | 等级 I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 50 | 45,018 |  | | 根据要求 | | 03154-150020 | 等级 I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 20 | 63,521 |  | | 根据要求 | | 03154-150040 | 等级 I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 40 | 63,521 |  | | 根据要求 | | 03154-150050 | 等级 I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 50 | 63,521 |  | | 根据要求 | | 03154-213013 | 等级 II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 13 | 19,016 |  | | 根据要求 | | 03154-213020 | 等级 II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 20 | 19,016 |  | | 根据要求 | | 03154-216020 | 等级 II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 20 | 25,016 |  | | 根据要求 | | 03154-216025 | 等级 II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 25 | 25,016 |  | | 根据要求 | | 03154-220020 | 等级 II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 |  | | 根据要求 | | 03154-220025 | 等级 II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 |  | | 根据要求 | | 03154-225020 | 等级 II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 |  | | 根据要求 | | 03154-225025 | 等级 II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 |  | | 根据要求 | | 03154-230020 | 等级 II | 30 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 20 | 45,018 |  | | 根据要求 | | 03154-235025 | 等级 II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 25 | 45,018 |  | | 根据要求 | | 03154-235040 | 等级 II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 40 | 45,018 |  | | 根据要求 | | 03154-235050 | 等级 II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 50 | 45,018 |  | | 根据要求 | | 03154-250025 | 等级 II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 25 | 63,521 |  | | 根据要求 | | 03154-250050 | 等级 II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 50 | 63,521 |  | | 根据要求 | |
|
|