norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
LOCTITE 环氧树脂液态金属胶
97990

LOCTITE 环氧树脂液态金属胶

返回

商品描述/产品说明

产品说明说明:安全数据表(参见下载)的正式版本和各种语言版本均可在网上通过搜索关键词“Henkel Documents”获取。一般性:

双管注射器-环氧树脂液态金属胶97990-3450025

双成分环氧胶粘剂在室温下硬化。粘合剂在金属表面上具有高强度。间隙填充能力使得该粘合剂非常适合用于由金属,陶瓷,热固性塑料或木材的粗糙和破裂表面。

双管注射器自动保证正确的混合比。

商品选择/筛选

 
 
  •  
  • 25 ml
 
  •  
  • 3450
 
  •  
  • 双管
 
  •  
  • 1:1
 
  •  
  • 15
 
  •  
  • -55 °C – +100 °C
   
Reset
订货号

容器内部
标识号
产品混合比操作时间
分钟
工作温度

CAD配件价格订购
97990-345002525 ml3450双管1:115-55 °C – +100 °C  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83