|
|
06458 inch平式锁紧把手 外螺纹, 英制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。 强度等级 5.8 的钢制部件。规格:把手经塑料涂层。 钢制部件经黑色氧化。订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06458-2A21X15 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-2A21X20 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-2A21X25 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-2A21X30 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-2A21X35 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-2A21X40 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-2A21X45 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-2A21X50 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-2A21X55 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-2A21X60 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-2A31X15 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-2A31X20 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-2A31X25 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-2A31X30 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-2A31X35 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-2A31X40 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-2A31X45 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-2A31X50 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-2A31X55 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-2A31X60 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-2A41X15 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-2A41X20 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-2A41X25 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-2A41X30 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-2A41X35 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-2A41X40 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-2A41X45 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-2A41X50 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-2A41X55 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-2A41X60 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-3A31X15 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-3A31X20 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-3A31X25 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-3A31X30 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-3A31X35 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-3A31X40 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-3A31X45 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-3A31X50 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-3A31X55 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-3A31X60 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-3A41X15 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-3A41X20 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-3A41X25 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-3A41X30 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-3A41X35 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-3A41X40 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-3A41X45 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-3A41X50 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-3A41X55 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-3A41X60 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2181X15 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2181X20 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2181X25 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2181X30 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2181X35 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2181X40 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2181X45 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2181X50 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2181X55 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2181X60 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3181X15 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3181X20 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3181X25 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3181X30 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3181X35 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3181X40 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3181X45 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3181X50 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3181X55 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3181X60 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4181X15 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4181X20 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4181X25 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4181X30 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4181X35 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4181X40 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4181X45 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4181X50 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4181X55 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4181X60 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3181X15 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3181X20 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3181X25 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3181X30 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3181X35 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3181X40 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3181X45 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3181X50 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3181X55 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3181X60 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4181X15 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4181X20 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4181X25 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4181X30 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4181X35 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4181X40 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4181X45 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4181X50 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4181X55 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4181X60 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2182X15 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2182X20 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2182X25 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2182X30 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2182X35 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2182X40 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2182X45 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2182X50 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2182X55 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2182X60 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3182X15 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3182X20 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3182X25 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3182X30 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3182X35 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3182X40 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3182X45 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3182X50 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3182X55 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3182X60 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4182X15 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4182X20 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4182X25 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4182X30 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4182X35 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4182X40 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4182X45 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4182X50 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4182X55 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4182X60 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3182X15 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3182X20 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3182X25 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3182X30 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3182X35 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3182X40 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3182X45 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3182X50 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3182X55 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3182X60 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4182X15 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4182X20 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4182X25 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4182X30 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4182X35 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4182X40 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4182X45 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4182X50 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4182X55 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4182X60 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2184X15 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2184X20 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2184X25 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2184X30 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2184X35 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2184X40 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2184X45 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2184X50 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2184X55 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-2A2184X60 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3184X15 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3184X20 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3184X25 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3184X30 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3184X35 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3184X40 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3184X45 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3184X50 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3184X55 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-2A3184X60 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4184X15 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4184X20 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4184X25 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4184X30 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4184X35 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4184X40 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4184X45 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4184X50 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4184X55 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-2A4184X60 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3184X15 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3184X20 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3184X25 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3184X30 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3184X35 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3184X40 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3184X45 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3184X50 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3184X55 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-3A3184X60 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4184X15 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 15 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4184X20 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4184X25 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4184X30 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4184X35 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 35 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4184X40 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4184X45 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 45 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4184X50 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4184X55 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 55 |  | | 根据要求 | | 06458-3A4184X60 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|