|
|
06601 inch带压紧旋钮的锁紧手柄,内螺纹,金属件不锈钢, 英制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
钢制部件,不锈钢 1.4305。
压紧旋钮,塑料 (POM)。 规格:钢制 亮色提示:Δ 此位表示锁紧手柄的颜色。 标准颜色为: 锁紧手柄为黑灰色,压紧旋钮为红色。 锁紧手柄为橙色,压紧旋钮为黑灰色。 锁紧手柄为红色,压紧旋钮为黑灰色。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | X | A | A1 | B | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | T | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06601-711A0 | 黑色 RAL 7021 | 10-24 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-711A1 | 黑色 RAL 7021 | 10-32 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-711A2 | 黑色 RAL 7021 | 1/4-20 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-712A2 | 黑色 RAL 7021 | 1/4-20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-712A3 | 黑色 RAL 7021 | 5/16-18 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-713A3 | 黑色 RAL 7021 | 5/16-18 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-713A4 | 黑色 RAL 7021 | 3/8-16 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-714A4 | 黑色 RAL 7021 | 3/8-16 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-714A5 | 黑色 RAL 7021 | 1/2-13 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-715A5 | 黑色 RAL 7021 | 1/2-13 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-715A6 | 黑色 RAL 7021 | 5/8-11 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-721A0 | 橙色 RAL 2004 | 10-24 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-721A1 | 橙色 RAL 2004 | 10-32 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-721A2 | 橙色 RAL 2004 | 1/4-20 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-722A2 | 橙色 RAL 2004 | 1/4-20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-722A3 | 橙色 RAL 2004 | 5/16-18 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-723A3 | 橙色 RAL 2004 | 5/16-18 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-723A4 | 橙色 RAL 2004 | 3/8-16 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-724A4 | 橙色 RAL 2004 | 3/8-16 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-724A5 | 橙色 RAL 2004 | 1/2-13 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-725A5 | 橙色 RAL 2004 | 1/2-13 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-725A6 | 橙色 RAL 2004 | 5/8-11 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-731A0 | 红色 RAL 3020 | 10-24 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-731A1 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-731A2 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 40 | 47 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 25,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 9 | 16 |  | | 根据要求 | | 06601-732A2 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-732A3 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 65 | 75 | 9,5 | 13,5 | 18 | 19,5 | 29,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 12 | 20 |  | | 根据要求 | | 06601-733A3 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-733A4 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 80 | 91,5 | 11 | 16 | 21,5 | 23 | 38,5 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 14 | 22 |  | | 根据要求 | | 06601-734A4 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-734A5 | 红色 RAL 3020 | 1/2-13 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25,5 | 27,5 | 44,6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 17 | 24 |  | | 根据要求 | | 06601-735A5 | 红色 RAL 3020 | 1/2-13 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 根据要求 | | 06601-735A6 | 红色 RAL 3020 | 5/8-11 | 110 | 126 | 15,5 | 23 | 30 | 32,5 | 50,6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 23 | 26 |  | | 根据要求 | |
|
|