|
|
06459 inch平式锁紧把手 外螺纹,金属件不锈钢, 英制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。 强度等级 5.8 的钢制部件。规格:把手经塑料涂层。 钢制部件经黑色氧化。订购须知:从 70 mm 的螺钉长度开始,这些螺钉被制成 60 mm 长。提示:标配供应: 橙色 RAL 2004。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06459-2A22X15 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06459-2A22X20 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06459-2A22X25 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06459-2A22X30 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06459-2A22X40 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06459-2A22X50 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06459-2A22X60 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 1/4-20 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06459-2A32X15 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06459-2A32X20 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06459-2A32X25 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06459-2A32X30 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06459-2A32X40 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06459-2A32X50 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06459-2A32X60 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 5/16-18 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06459-2A42X20 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06459-2A42X25 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06459-2A42X30 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06459-2A42X40 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06459-2A42X50 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06459-2A42X60 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 2 | 3/8-16 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | - | 6,5 | 17,8 | 29,2 | 32,2 | 65 | 74,5 | 10,1 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06459-3A32X20 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06459-3A32X25 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06459-3A32X30 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06459-3A32X40 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06459-3A32X50 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06459-3A32X60 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 3 | 5/16-18 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06459-3A42X20 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | 38 | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06459-3A42X25 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | - | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06459-3A42X30 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | - | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06459-3A42X40 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | - | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06459-3A42X50 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | - | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06459-3A42X60 | 橙色 RAL 2004 | 塑料涂层 | 3 | 3/8-16 | 16 | 21,2 | 22 | 37 | 10 | 23,8 | - | 42 | 80 | 91 | 11,7 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|