|
|
06451 inch锁紧手柄,带保护罩、内螺纹、不锈钢金属件, 英制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
不锈钢金属件 1.4305。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。 规格:把手有塑料涂层。 钢制,亮色。根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
带保护罩的锁紧手柄,内螺纹,不锈钢金属件,缎面抛光,英寸 |
更多信息 |
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | 尺寸 | X | T | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06451-92A21 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-92A31 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 根据要求 | | 06451-93A31 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | | 06451-93A41 | 黑色 RAL 9005 | 亚光处理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 根据要求 | |
|
带保护罩的锁紧手柄,内螺纹,不锈钢金属件,哑光纹理,英寸 |
更多信息 |
订货号 | 主体 颜色 | 主体 表面 | 尺寸 | X | T | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06451-92A2181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A2182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A2183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A2184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A2185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A2186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A2187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A2188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 2 | 1/4-20 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A3181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A3182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A3183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A3184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A3185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A3186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A3187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-92A3188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 2 | 5/16-18 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 32 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 | | | 根据要求 | | 06451-93A3181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A3182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A3183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A3184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A3185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A3186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A3187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A3188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3 | 5/16-18 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A4181 | 黑色 RAL 9005 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A4182 | 橙色 RAL 2004 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A4183 | 黄色 RAL 1021 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A4184 | 红色 RAL 3020 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A4185 | 灰色 RAL 6032 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A4186 | 蓝色 RAL 5017 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A4187 | 灰色 RAL 7035 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | | 06451-93A4188 | 灰色 RAL 7040 | 哑光纹理 | 3 | 3/8-16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 41,5 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 | | | 根据要求 | |
|
|
|