norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
平式锁紧把手 内螺纹, 英制
06448 inch

平式锁紧把手 内螺纹, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
提示:标配供应:
橙色 RAL 2004。
根据要求:其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06448 inch 平式锁紧把手 内螺纹, 英制 226 kB

图纸

平式锁紧把手 内螺纹, 英制

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06448-2A22橙色 RAL 2004塑料涂层21/4-201213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06448-2A32橙色 RAL 2004塑料涂层25/16-181213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 根据要求
06448-3A32橙色 RAL 2004塑料涂层35/16-18141621,222371023,83842809111,722 根据要求
06448-3A42橙色 RAL 2004塑料涂层33/8-16141621,222371023,83842809111,722 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83