|
|
03412 inch插销,带磁性轴向锁销,英制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料把手。
金属件,不锈钢 1.4305 制。
NdFeB 磁铁。 规格:手柄 黑色。 主体 亮色。提示:插销带磁性轴向锁销作为快捷、简单的固定以及部件和工件的连接。 通过在把手内集成磁铁,实现了一个轴向定位锁销的功能,并且借此将插销保持在插入的位置。
亮色的表面和另外一个垂直安装的插孔对夹持力起到积极作用。
通过可选的支承系统可以确保插销不丢失。
双刃剪力 (F) = S · τ aB 最大。根据要求:更多的螺栓长度。附件:挂绳 螺旋式 03199.... 挂绳 带圈式 03199.... 钥匙圈 03199.... 球链 96390....图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | D | D1 | D2 | L2 | L3 | L5 | 安装孔 | 双边径向力 max. kN | 夹持力 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03412-33CML16 | 23 | 33,2 | 1/4 | 17,3 | 33 | 26,1 | 1,0 | 1/4 | 24 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-33CML24 | 23 | 33,2 | 1/4 | 17,3 | 33 | 26,1 | 1,5 | 1/4 | 24 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-33CML32 | 23 | 33,2 | 1/4 | 17,3 | 33 | 26,1 | 2,0 | 1/4 | 24 | 43 |  | | 根据要求 | | 03412-46COL16 | 33 | 45,9 | 3/8 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 1,0 | 3/8 | 54 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-46COL24 | 33 | 45,9 | 3/8 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 1,5 | 3/8 | 54 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-46COL32 | 33 | 45,9 | 3/8 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 2,0 | 3/8 | 54 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-46CPL24 | 33 | 45,9 | 1/2 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 1,5 | 1/2 | 96 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-46CPL32 | 33 | 45,9 | 1/2 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 2,0 | 1/2 | 96 | 74 |  | | 根据要求 | | 03412-46CPL36 | 33 | 45,9 | 1/2 | 26,3 | 39,5 | 31,3 | 2,5 | 1/2 | 96 | 74 |  | | 根据要求 | |
|
|