|
|
34001-10水平压紧式快速夹钳 带卧式底脚、可调压杆和支座 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制快速夹钳。 尼龙把手。 氯丁橡胶保护罩。 不锈钢螺栓和锁紧螺母。 铝制支座。规格:快速夹钳,经氮碳共渗和黑色氧化处理。 蓝色把手元件。 黑色保护罩,耐油,邵氏硬度 75 A。 亮色螺栓和锁紧螺母。 硬质涂层支座。提示:高品质免维护转轴。打开关闭时力度保持一致。带有 U 型剖面的圆锥形压臂实现了最佳稳定性。
使用圆形支座组装在一起。根据要求:更多把手颜色。附件:底板 01042。 底座导轨 34000-15。 延长件 02035-01。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 把手转角 | 压把转角 | 把手施力 FH N | 夹持力 F1 N | 夹持力 F2 N | 夹紧力 F3 N | 夹紧力 F4 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34001-10-0103201 | 69° | 87° | 80 | 400 | 500 | 250 | 300 |  | | 根据要求 | | 34001-10-0105101 | 67° | 86° | 100 | 650 | 900 | 550 | 620 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 手柄式快速夹钳
| B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | M | SW | SW1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34001-10-0103201 | 水平 | 20 | 24 | 10,2 | 7,2 | 24 | 8 | M10 | 28,7 | 24 | 16 | 19 | 17 | 30 | 0-20 | 91,8 | 95 | 32 | 51 | M4x16 | 17 | 19 |  | | 根据要求 | | 34001-10-0105101 | 水平 | 22,5 | 27,3 | 13,2 | 9,2 | 27 | 8 | M10 | 43,4 | 24 | 16 | 19 | 17 | 30 | 0-27 | 125,7 | 128,2 | 51 | 71,5 | M5x25 | 17 | 19 |  | | 根据要求 | |
|
|