|
|
34020夹紧件套装 用于光学测量方法的固定装置 |
返回 |
|
|
产品说明提示:用于光学测量方法的夹紧件套装。它由一个快速更换托盘和各种夹紧元件组成。这样,就可以固定和定位各种形状的车削件和铣削件、冲压件和铸件,如圆形、平面或复杂的工件。优点:为光学测量方法定制装配单个零件。供货范围1 个快速更换托盘 34022-19510005。 1 个尾座 34024-112034。 2 个适用于尾座 34024-01-315 的尖端。 1 个棱柱支架 34023-05216。 1 个配有弹簧压片/压紧装置 34023-02-2502508 的棱柱。 1 适用于弹簧压片/压紧装置 33262-0404X050 的立柱。 1 个弹簧压片/压紧装置 33260-30404011。 1 个圆形弹簧压片/压紧装置。 1 个带磁性固定装置的棱柱。 1 个旋转支架和摆动支架。 1 个精密微型卡盘。 1 个小型部件夹头(已放下)。 1 个弹簧压片支架。 1 个型槽螺母 M4。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 名称 | 类型 1 | 类型 2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
34020-15 | 夹紧件套装 | 用于定位 | 用于光学测量方法 |  | | 根据要求 | |
|
|