|
|
33227-05_A基础铝制快速释放支架,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制基体。 不锈钢紧固装置。规格:硬质涂层铝。提示:快速释放支架是快速更换系统的基础。快速释放支架可通过螺纹孔直接安装在机床工作台或底板上。快速释放支架无需工具即可连接适配器或斜角。 即使没有中间板,快速释放支架也可使用。附件:铝制精密台钳 33225-20 的适配器、铝制三爪卡盘 33226-05 的适配器、机针支撑 33227 和铝制斜角 33227-10。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | B | D
| D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
33227-05-105 | A | 带固定螺栓 | 60 | 59 | M5 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 根据要求 | | 33227-05-106 | A | 带固定螺栓 | 60 | 59 | M6 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 根据要求 | | 33227-05-108 | A | 带固定螺栓 | 60 | 59 | M8 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 根据要求 | | 33227-05-110 | A | 带固定螺栓 | 60 | 59 | M10 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 根据要求 | | 33227-05-112 | A | 带固定螺栓 | 60 | 59 | M12 | 24 | 23,5 | 30 | 53,5 | 77,5 | 84,5 |  | | 根据要求 | |
|
|