norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调质钢。硬质合金制支承。规格:黑色氧化处理。经打磨处理的支承面,亮色。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 33090 V型块 175 kB

图纸

V型块

商品选择/筛选

订货号

D
min.
D
max.
D
测试-Ø
HH1H2CAD配件价格订购
33090-01002010202066D/2 x √2 + 41,85753 根据要求
33090-02004020404076D/2 x √2 + 27,71645 根据要求