|
|
31100-10_C高强度微精密 3D 测量三脚架,带机械式和渐进式夹具,C 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制铰接臂。 钢制滚珠和球座。 钢制量表夹。 钢制磁铁。规格:量表夹经 Tenifer 涂层处理。 铰接臂阳极氧化。提示:norelem 的 3D 高强度、微精度测量支架可实现精确到 μ 级范围的完美测量、最高的易用性、完美的稳定性、最大的夹持力、出色的可靠性和绝对的耐用性。
测量支架由经打磨后可切换的永久磁铁、棱形底座和扁平精密的后部、带中央机械夹紧装置的夹紧接头(用于单手操作)和精细或微调的量表夹组成。
使用测量支架时,接头并非同时夹紧,而是从下至上依次夹紧。以相反的顺序将张力松开。这大大提高了微调期间的操作舒适性。 此外,还能避免对铰链造成损害。铰链采用纯机械方式夹紧,从而保证了较长的使用寿命且完全免维护。 可以排除在各种温度条件下压力突然下降的可能性。张力持续时间较长也不会出现任何问题。
铰接臂的尺寸较大,因此非常稳定。样式采用符合人体工程学的圆形设计,操作舒适。
球形接头包含直径较大的球,可与对应部件精确匹配。其效果不仅是巨大的夹持力,而且由于非常均匀的滑动性能而实现永久平稳的调节效果。
使用量表夹,您可以选择对量表进行精调、永久无间隙精调或 μ 级精确永久无间隙精调。 量表夹: A 型:精调 1.4 mm/U。 B 型:无间隙精调 0.6 mm/U。 C 型:无间隙微调 0.1 mm/U。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | B | H | H1 | H2 | L | L1 | 活动半径 | F=夹持力 (N) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
31100-10-2225 | C | 无间隙微调 | 50 | 55 | 156,6 | 157,1 | 58,5 | 75,5 | 225 | 750 |  | | 根据要求 | | 31100-10-2345 | C | 无间隙微调 | 50 | 55 | 235,2 | 236,7 | 73 | 90 | 345 | 1000 |  | | 根据要求 | |
|
|