norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带螺纹接头的可组装连接器
80100

带螺纹接头的可组装连接器

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:塑料制壳体。
M8x1 的镀金青铜制触点。
M12x1 的 Optaloy 涂层黄铜制触点。
规格:插口(阴性)
电压:U 最大 60 V
电流:I 最大 4 A
极数:3 极 (针对 M12x1 为 4 极)
防护等级:IP 67
提示:带螺栓锁紧的可组装连接器。温度范围:-25 °C 至 +85 °C图纸提示:
P1 = 电缆插孔

1 = 棕色 (BN)
2 = 白色 (WH)
3 = 蓝色 (BU)
4 = 黑色 (BK)
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 80100 带螺纹接头的可组装连接器 204 kB

图片(总概述)

带螺纹接头的可组装连接器

商品选择/筛选

订货号类型

D

GHLP1连接方式导线截面 max.
(mm²)
CAD配件价格订购
80100-010A12M8x1-453,5 - 5螺纹接头0,5 根据要求
80100-020A20M12x1-544 - 6螺纹接头0,75 根据要求
80100-030B12M8x128-3,5 - 5焊接接头0,25 根据要求
80100-040B20M12x138-4 - 6螺纹接头0,75 根据要求