norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
80850-20
拖链 内部高度 25 mm,可在内半径上打开
返回
产品
产品概览
电动机构
连接器 能量链
能量链
拖链 内部高度 25 mm,可在内半径上打开
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
聚酰胺强化玻璃纤维。
规格:
黑色。可在内半径上打开。
提示:
拖链用于安全引导柔性电源线和数据线以及气动和液压软管。可轻松缩短或延长模块化链条。
该材料具有耐紫外线功能,因此也可用于户外应用。
技术参数:
自主领域的技术特点:
速度: 10 m/s
加速度: 50 m/s²
温度范围:
-30 °C 至 +125 °C
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 80850-20 拖链 内部高度 25 mm,可在内半径上打开
417 kB
拖链使用说明
574 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
B1
H
H1
L
E
M
N
R
件数
CAD
配件
价格
订购
80850-20-250400501
40
57
25
38
990
138
250
115
50
22
根据要求
80850-20-250400751
40
57
25
38
990
188
325
140
75
22
根据要求
80850-20-250401001
40
57
25
38
990
238
405
165
100
22
根据要求
80850-20-250600501
60
77
25
38
990
138
250
115
50
22
根据要求
80850-20-250600751
60
77
25
38
990
188
325
140
75
22
根据要求
80850-20-250601001
60
77
25
38
990
238
405
165
100
22
根据要求
80850-20-251030501
103
120
25
38
990
138
250
115
50
22
根据要求
80850-20-251030751
103
120
25
38
990
188
325
140
75
22
根据要求
80850-20-251031001
103
120
25
38
990
238
405
165
100
22
根据要求
订货号
重量
约 kg/m
连接元件
应力消除
分隔板
CAD
配件
价格
订购
80850-20-250400501
0,9
80850-21-25040
80850-23-25
80850-22-25
根据要求
80850-20-250400751
0,9
80850-21-25040
80850-23-25
80850-22-25
根据要求
80850-20-250401001
0,9
80850-21-25040
80850-23-25
80850-22-25
根据要求
80850-20-250600501
0,95
80850-21-25060
80850-23-25
80850-22-25
根据要求
80850-20-250600751
0,95
80850-21-25060
80850-23-25
80850-22-25
根据要求
80850-20-250601001
0,95
80850-21-25060
80850-23-25
80850-22-25
根据要求
80850-20-251030501
1,15
80850-21-25103
80850-23-25
80850-22-25
根据要求
80850-20-251030751
1,15
80850-21-25103
80850-23-25
80850-22-25
根据要求
80850-20-251031001
1,15
80850-21-25103
80850-23-25
80850-22-25
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-16
|
>
|
>>
80850
拖链
内部高度 12 mm,封闭型
80850-01
塑料连接元件
用于拖链,内部高度 12 mm
80850-10
拖链
内部高度 17 mm,可在内半径上打开
80850-11
塑料连接元件
用于拖链,内部高度 17 mm
80850-12
塑料分隔板
用于拖链,内部高度 17 mm
80850-21
塑料连接元件
用于拖链,内部高度 25 mm
80850-22
塑料分隔板
用于拖链,内部高度 25 mm
80850-23
塑料应力消除
用于拖链,内部高度 25 mm
80850-30
拖链
内部高度 35 mm,可在内半径上打开
80850-31
塑料连接元件
用于拖链,内部高度 35 mm
<<
|
<
|
1-10
|
11-16
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83