norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺 (PA6)。
CR / NBR 密封环。
规格:浅灰色 RAL 7035。提示:电缆螺纹接头带有 DIN EN 60423 标准的公制螺纹接口,密封和应力消除则通过内部弹片和密封圈来实现。

防护等级 IP68 (5 bar - 30 min)。

电缆螺纹接头用于将布设的线缆引入机箱、分线盒和接线盒中。

带有扁平密封件的电缆接头接触面可能会变色。这些不影响部件的功能,在安装状态下也不可见。
温度范围:静态:-40 °C 至 +100 °C。
动态:-20 °C 至 +100 °C。
图纸提示:
1) M32x1.5 以上平面密封圈
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 84100 格兰头,塑料 216 kB

图纸

格兰头,塑料

商品选择/筛选

订货号类型 1D

D1H
max.
LSW1SW2最大锁紧扭矩
SW1
Nm
最大锁紧扭矩
SW2
Nm
CAD配件价格订购
84100-121500带标准螺纹长度M12X1,53-6,531815151,51,5 根据要求
84100-161500带标准螺纹长度M16x1,55-9,535,5820202,52,5 根据要求
84100-201500带标准螺纹长度M20X1,58-1336824243,53,5 根据要求
84100-251500带标准螺纹长度M25x1,511-17438292955 根据要求
84100-321500带标准螺纹长度M32x1,515-215010363655 根据要求
84100-401500带标准螺纹长度M40X1,519-28511046467,57,5 根据要求
84100-161510带长螺纹M16x1,55-9,542,51520202,52,5 根据要求
84100-201510带长螺纹M20X1,58-13431524243,53,5 根据要求
84100-251510带长螺纹M25x1,511-175015292955 根据要求
84100-321510带长螺纹M32x1,515-215515363655 根据要求
84100-401510带长螺纹M40X1,519-28591846467,57,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83