norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带集成式定位控制系统的 步进电机的配件
85000-15

带集成式定位控制系统的 步进电机的配件

返回

商品描述/产品说明

产品说明提示:步进电机带有对话界面,可通过上级计算机进行配置。通过这个界面可对各个控制器进行配置。

标准接口采用 TTL 接口。为能通过 PC 端配置(借助编程软件)或远程控制步进电机,必须使用一个转换器(USB 转换器)。为避免电位差或补偿电流过高导致控制器的损毁,随附的 USB 转换器采用了电流隔离保护。

85000-15-91:USB 对接 RS-232(9 针 SUB-D 插头)。此 U 盘可以将 TTL 串行数据通过 USB 接口传输到个人计算机或笔记本电脑上。长度约 500 mm,带 1.8 m 的 USB 延长电缆。


85000-15-92:USB 对接 RS-232(9 针 SUB-D 插头)。此 U 盘可以将 TTL 串行数据通过 USB 接口传输到个人计算机或笔记本电脑上。长度约 500 mm,带 1.8 m 的 USB 延长电缆。
带有微型 DIN-Stv 插头的适配器。

85000-15-95:15 针 SUB-D 插口对接 15 针 SUB-D 插头和 9 针 SUB-D 插口,长度约 170 mm。

85000-15-910X05000:15 针 SUB-D HD 插口,长度 5 m。适配拖链。

85000-15-911X05000:16 针 M23 直插口,长度 5 m。适配拖链。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 85000-15 带集成式定位控制系统的 步进电机的配件 568 kB
 Step motor: software and handbook 5,2 MB

商品选择/筛选

订货号名称适用

CAD配件价格订购
85000-15-91变流器步进电机 NEMA 17/23 根据要求
85000-15-92变流器步进电机 NEMA 34 根据要求
85000-15-95转接座步进电机 NEMA 17/23 根据要求
85000-15-910X05000连接电缆步进电机 NEMA 17/23 根据要求
85000-15-911X05000连接电缆步进电机 NEMA 34 根据要求