|
|
27877-30_A条形铰链,钢制,不锈钢或铝制,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制,不锈钢 A2 和铝制。提示:条形铰链又称为钢琴铰链,为各种应用提供高质量的解决方案,具有钻孔和不钻孔两种型号。这些铰链为钢制、不锈钢或铝制,集坚固性和多功能性于一体。
由于设计精密,条形铰链可顺畅运动,使用寿命较长,无磨损痕迹。钻孔型号便于安装,并提供了快速紧固解决方案,而未钻孔型号则在安装过程中提供了最大的灵活性。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 主体 材料 | 材料 | A | B | B1 | D1 | S | 金属键 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27877-30-0001508 | A | 未钻孔 | 钢制 | 钢制 | 15 | 2040 | 15 | 1,5 | 0,8 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0002008 | A | 未钻孔 | 钢制 | 钢制 | 20 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0202006 | A | 未钻孔 | 铝制 | 钢制 | 20 | 2000 | 15 | 2,4 | 0,6 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0102008 | A | 未钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 20 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-0002508 | A | 未钻孔 | 钢制 | 钢制 | 25 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0102508 | A | 未钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 25 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-0202508 | A | 未钻孔 | 铝制 | 钢制 | 25 | 1000 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0003008 | A | 未钻孔 | 钢制 | 钢制 | 30 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0103008 | A | 未钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 30 | 2040 | 15 | 2 | 0,8 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-0003010 | A | 未钻孔 | 钢制 | 钢制 | 30 | 2040 | 15 | 2 | 1 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0103010 | A | 未钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 30 | 2040 | 15 | 2 | 1 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-0203010 | A | 未钻孔 | 铝制 | 铝制 | 30 | 1980 | 15 | 2 | 1 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0003510 | A | 未钻孔 | 钢制 | 钢制 | 35 | 2040 | 15 | 2 | 1 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0203510 | A | 未钻孔 | 铝制 | 铝制 | 35 | 1995 | 30 | 3 | 1 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0004012 | A | 未钻孔 | 钢制 | 钢制 | 40 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0104012 | A | 未钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 40 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-0104015 | A | 未钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 40 | 2040 | 15 | 4 | 1,5 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-0204012 | A | 未钻孔 | 铝制 | 铝制 | 40 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0005012 | A | 未钻孔 | 钢制 | 钢制 | 50 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0105012 | A | 未钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 50 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-0205012 | A | 未钻孔 | 铝制 | 铝制 | 50 | 2040 | 30 | 3 | 1,2 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0006020 | A | 未钻孔 | 钢制 | 钢制 | 60 | 2040 | 30 | 6 | 2 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0106020 | A | 未钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 60 | 2040 | 30 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-0206020 | A | 未钻孔 | 铝制 | 铝制 | 60 | 1995 | 30 | 6 | 2 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0007020 | A | 未钻孔 | 钢制 | 钢制 | 70 | 2040 | 30 | 6 | 2 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0107020 | A | 未钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 70 | 2040 | 30 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-0008030 | A | 未钻孔 | 钢制 | 钢制 | 80 | 2000 | 40 | 6 | 3 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0108030 | A | 未钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 80 | 2000 | 40 | 6 | 3 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-0208030 | A | 未钻孔 | 铝制 | 铝制 | 80 | 1995 | 40 | 6 | 3 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0010030 | A | 未钻孔 | 钢制 | 钢制 | 100 | 2000 | 40 | 10 | 3 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0110030 | A | 未钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 100 | 2000 | 40 | 6 | 3 | 1.4301 |  | | 根据要求 | | 27877-30-0210040 | A | 未钻孔 | 铝制 | 钢制 | 100 | 1000 | 40 | 10 | 4 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0012050 | A | 未钻孔 | 钢制 | 钢制 | 120 | 1000 | 40 | 10 | 5 | - |  | | 根据要求 | | 27877-30-0112020 | A | 未钻孔 | 不锈钢 A2 | 不锈钢 | 120 | 2100 | 30 | 6 | 2 | 1.4301 |  | | 根据要求 | |
|
|