norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:脚杯由一个圆盘和一个 DIN 933/ISO 4017 标准六角螺栓或一个 DIN 439/ISO 4035 标准低型六角螺母组成。
六角螺栓的长度可自由选择。这样可自行确定高度。
防滑板可以吸收振动力,防止铰接杯滑脱,并保护地面免受磨损。
材料:圆盘、套筒和螺母 PA6。
防滑板 NBR。
规格:黑色。提示:表中给出的负载值基于一系列实验得出,即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力,这种情况下不考虑指定值。装配:1. 将六角螺栓 (1) 或六角螺母 (1) 放入套筒 (2)。
2. 将塑料螺母 (3) 推至六角螺栓 (1) 或六角螺母 (1) 上。其形成了一个球形接头。
3. 只需将球形接头从上方“咔嗒”一声压入圆盘 (4),无需工具。
4. 将防滑板 (5) 从下方压入圆盘 (4)。
附件:六角螺栓 07171。
六角螺母 07212。
供货范围包含防滑板。
不包含六角螺栓/六角螺母。
图纸提示:
1) 六角螺栓/六角螺母
2) 套筒
3) 塑料螺母
4) 圆盘
5) 防滑板
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 27803-10_Datasheet_32838--zh 293 kB

图纸

塑料制铰接脚脚杯

商品选择/筛选

订货号尺寸D

GH

H1H2SW负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27803-10-2030063030M6270,817107,5 根据要求
27803-10-2040064040M6270,817107,5 根据要求
27803-10-2030083030M8270,817137,5 根据要求
27803-10-2040084040M8270,817137,5 根据要求
27803-10-2050105050M10402,5221715,5 根据要求
27803-10-2050125050M12402,5221915,5 根据要求
27803-10-2065166564,5M1646,51,828,52434 根据要求
27803-10-2083208382,5M20601,8353039 根据要求