|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4305 制叉头和销钉。 规格:亮色。提示:叉形件是作为叉头的配件而开发的。选择叉开口尺寸 C,从而可与万向接头连接。
匹配万向接头 27629 和 27630。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | B | C | D
| D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R1 | W° | F 静态 kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27615-05080516 | 16 | 8 | 13 | 5 | M5 | 18 | 29,5 | 20,5 | 21,5 | 10,5 | 0,5 | 8,5 | 6,5 | 8 |  | | 根据要求 | | 27615-06090618 | 18 | 9 | 15 | 6 | M6 | 20 | 33,5 | 22,9 | 25 | 11,5 | 0,5 | 9 | 7 | 9 |  | | 根据要求 | | 27615-08120820 | 20 | 12 | 17 | 8 | M8 | 24 | 41 | 24,9 | 31,5 | 13,5 | 1 | 10,5 | 8 | 14,5 |  | | 根据要求 | | 27615-10141025 | 25 | 14 | 21 | 10 | M10 | 28 | 49,5 | 30,3 | 38 | 16 | 1 | 12,5 | 8 | 19,5 |  | | 根据要求 | | 27615-12161229 | 29 | 16 | 25 | 12 | M12 | 32 | 57,5 | 34,3 | 44 | 18 | 1,5 | 15 | 8 | 23,5 |  | | 根据要求 | | 27615-16211638 | 38 | 21 | 30 | 16 | M16 | 42 | 76,5 | 43,3 | 58 | 23,5 | 1,5 | 20 | 99 | 32 |  | | 根据要求 | | 27615-20252045 | 45 | 25 | 38 | 20 | M20 | 50 | 90,5 | 51,9 | 68 | 29,5 | - | 22,5 | 99 | 43 |  | | 根据要求 | |
|
|