norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
万向接头,带滑动轴承,外螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护
27627-01

万向接头,带滑动轴承,外螺纹,钢制, DIN ISO 12240-1 免维护

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:尺寸 (D) 5 - 12 易切削钢车削壳体,
自尺寸 (D) 16 起的调质钢锻造壳体。
经硬化、打磨和抛光处理的滚动轴承钢制球形活节。
已粘贴 PTFE 织物的青铜轴瓦。
规格:镀锌。提示:万向接头滑动轴承免维护。连接尺寸对应 DIN 648 形式系列 KA。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27627-01 万向接头,带滑动轴承,外螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护 243 kB

图纸

万向接头,带滑动轴承,外螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护

商品选择/筛选

订货号类型 2主体
材料
AB

D

D1HH1KLL1L2α额定负载
动态
kN
额定负载
静态
kN
CAD配件价格订购
27627-01-05右旋螺纹易切削钢33185M5x0,88611,1119942135,76 根据要求
27627-01-06右旋螺纹易切削钢36206M6x1,096,7512,7211046137,27,65 根据要求
27627-01-08右旋螺纹易切削钢42248M8x1,2512915,8752512541411,612,9 根据要求
27627-01-10右旋螺纹易切削钢482810M10x1,51410,519,052814621314,518 根据要求
27627-01-12右旋螺纹易切削钢543212M12x1,75161222,225321670131724 根据要求
27627-01-16右旋螺纹调质钢664216M16x2,0211528,5753721871528,539 根据要求
27627-01-20右旋螺纹调质钢785020M20x1,5251834,92545251031442,557 根据要求
27627-01-22右旋螺纹调质钢845422M22x1,5282038,104827111155768 根据要求
27627-01-25右旋螺纹调质钢946025M24x2,0312242,865530124156885 根据要求
27627-01-30右旋螺纹调质钢1107030M30x2,0372550,866351451788114 根据要求
27627-01-35右旋螺纹调质钢1408135M36x2432857,158540180,516106142 根据要求
27627-01-40右旋螺纹调质钢1509140M42x2493366,679045195,517125171 根据要求
27627-01-051左旋螺纹易切削钢33185M5x0,88611,1119942135,76 根据要求
27627-01-061左旋螺纹易切削钢36206M6x1,096,7512,7211046137,27,65 根据要求
27627-01-081左旋螺纹易切削钢42248M8x1,2512915,8752512541411,612,9 根据要求
27627-01-101左旋螺纹易切削钢482810M10x1,51410,519,052814621314,518 根据要求
27627-01-121左旋螺纹易切削钢543212M12x1,75161222,225321670131724 根据要求
27627-01-161左旋螺纹调质钢664216M16x2,0211528,5753721871528,539 根据要求
27627-01-201左旋螺纹调质钢785020M20x1,5251834,92545251031442,557 根据要求
27627-01-221左旋螺纹调质钢845422M22x1,5282038,104827111155768 根据要求
27627-01-251左旋螺纹调质钢946025M24x2,0312242,865530124156885 根据要求
27627-01-301左旋螺纹调质钢1107030M30x2,0372550,866351451788114 根据要求
27627-01-351左旋螺纹调质钢1408135M36x2432857,158540180,516106142 根据要求
27627-01-401左旋螺纹调质钢1509140M42x2493366,679045195,517125171 根据要求