|
|
产品说明材料:铝制套筒,不锈钢制波纹管。规格:亮色。提示:径向夹紧套筒即使在难以接近的安装空间,也可实现快速安装并显著简化安装工作。注意夹紧螺栓的所需拧紧扭矩。温度范围:-40 °C 至 +200 °C装配:选择连接轴颈至套筒孔为过渡配合。间隙应介于最小 0.01mm 和最大 0.04mm 之间,例如 轴 Ø 28 k6 孔 Ø 28 F6。 直径可小于 D 最小值,但无法确保联轴器额定扭矩的安全传输。 由于金属波纹管由较薄不锈钢板制成,在安装和拆卸时需要特别小心。波纹管的损坏可能导致联轴器无法使用。根据要求:套筒孔 D1 和 D2 分别具有不同公差等级。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | 额定扭矩 Nm | 惯量 (10⁻³ kgm²) | 抗扭刚度 Nm/arcmin | 最大 轴向偏差 ± | 最大 径向偏差 | 轴向 弹簧刚度 N/mm | 径向 弹簧刚度 N/mm | 安装螺栓 锁紧扭矩 Nm | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23000-001 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,09 | 0,3 | 0,2 | 21 | 26 | 1 |  | | 根据要求 | | 23000-004 | 4 | 4 | 0,003 | 0,46 | 0,4 | 0,2 | 35 | 65 | 2 |  | | 根据要求 | | 23000-007 | 7 | 7 | 0,014 | 1,1 | 0,6 | 0,25 | 45 | 60 | 4 |  | | 根据要求 | | 23000-012 | 12 | 12 | 0,03 | 2,05 | 0,7 | 0,25 | 40 | 70 | 7 |  | | 根据要求 | | 23000-020 | 20 | 20 | 0,14 | 5,2 | 0,8 | 0,25 | 51 | 190 | 14 |  | | 根据要求 | | 23000-060 | 60 | 60 | 0,29 | 8,7 | 0,9 | 0,3 | 49 | 260 | 35 |  | | 根据要求 | | 23000-170 | 170 | 170 | 0,83 | 17,5 | 1 | 0,3 | 80 | 470 | 65 |  | | 根据要求 | | 23000-400 | 400 | 400 | 2,42 | 47,1 | 1 | 0,3 | 100 | 640 | 115 |  | | 根据要求 | | 23000-600 | 600 | 600 | 4,7 | 66,9 | 1 | 0,3 | 100 | 980 | 200 |  | | 根据要求 | |
订货号 | D1/D2 预钻孔 | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D4 | A | C (DIN 912-10.9) | L | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
23000-001 | 3 | 3 | 6 | 16,5 | 4,6 | M2,5 | 31,5 | 13,5 | 3,3 |  | | 根据要求 | | 23000-004 | 4 | 5 | 10 | 24,5 | 7,5 | M3 | 43,5 | 17,5 | 4,4 |  | | 根据要求 | | 23000-007 | 5 | 6 | 17 | 34 | 11 | M4 | 57 | 29 | 5 |  | | 根据要求 | | 23000-012 | 5 | 6 | 19 | 39,5 | 13 | M5 | 62 | 29 | 6 |  | | 根据要求 | | 23000-020 | 7 | 9 | 30 | 56 | 19 | M6 | 70 | 30 | 7,5 |  | | 根据要求 | | 23000-060 | 12 | 18 | 34 | 66 | 22 | M8 | 77 | 33 | 8,5 |  | | 根据要求 | | 23000-170 | 15 | 22 | 43 | 82 | 28,5 | M10 | 92 | 40 | 10,5 |  | | 根据要求 | | 23000-400 | 24 | 34 | 55 | 101 | 35 | M12 | 106 | 48 | 12 |  | | 根据要求 | | 23000-600 | 31 | 35 | 70 | 122 | 43,5 | M14 | 120 | 52 | 13,5 |  | | 根据要求 | |
|
|