norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。提示:单式滚子链的链节符合 DIN ISO 606。

安装需保证挡板弹簧封闭末端朝向运行方向。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 22208 链节 DIN ISO 606 184 kB
 滚子链技术资料 422 kB

图纸

链节 DIN ISO 606

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号规格

ISO 编号P型号

适用于
链条
CAD配件价格订购
22208-30120516-08 B-112,7-1/2 x 5/16 根据要求
22208-30580308-10 B-115,875-5/8 x 3/8 根据要求
22208-30340716-12 B-119,05-3/4 x 7/16 根据要求
22208-31001702-16 B-125,4-1 x 17,02 mm 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83