|
|
产品说明材料:高强度铝制壳体。 钢制止动系统。规格:经阳极氧化处理的壳体。 经硬化和发蓝处理的止动系统。提示:带循环滚珠轴承导轨的紧凑型结构免维护气动升降台。通过二位四通或二位五通换向阀控制。通过压缩空气 4-8 bar,连续,已过滤(10µm),干燥,已加油或未加油进行驱动。压缩空气接口 M5。 相同结构尺寸的模块无需适配板即可通过精确定心系统借助定心环 20240 互相组合。
重复精度 ±0.01 mm。附件:减振器、接近开关和连接器参见表格。图纸提示:1) 压缩空气接口 2) 圆柱头螺栓 ISO 4762-M4 沉孔 特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | D
| D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | P | P1 | P2 | 行程 S | T | T1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
20050-4010 | 4 | 21 | 21 | 27,5 | 12 | 12,5 | 42 | 57 | 7 | 4,2 | M4 | M8x1 | 32 | 68 | 10 | 10 | 5 | 12 | 16 | 10 | 1,6 | 6 |  |  | 根据要求 | | 20050-4025 | 4 | 21 | 39 | 27,5 | 12 | 12,5 | 42 | 57 | 7 | 4,2 | M4 | M8x1 | 32 | 86 | 10 | 10 | 5 | 12 | 16 | 25 | 1,6 | 6 |  |  | 根据要求 | | 20050-6025 | 6 | 30 | 38 | 38 | 17,5 | 14 | 60 | 78 | 10 | 6,4 | M6 | M14x1 | 48 | 104 | 12 | 12 | 6 | 16 | 18 | 25 | 2,1 | 9 |  |  | 根据要求 | | 20050-6050 | 6 | 30 | 63 | 38 | 17,5 | 14 | 60 | 78 | 10 | 6,4 | M6 | M14x1 | 48 | 129 | 12 | 12 | 6 | 16 | 18 | 50 | 2,1 | 9 |  |  | 根据要求 | |
订货号 | 尺寸 | 推力 气压6bar (N) | 回力 气压6bar (N) | 气缸 Ø | 耗气量 每次往返动作 气压6bar(ccm) | 适用缓冲器 | 适用接近开关 | 适用连接器 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
20050-4010 | 4 | 80 | 55 | 16 | 3,7 | 26300-0810008 | 83000-020X5000 | - |  |  | 根据要求 | | 20050-4025 | 4 | 80 | 55 | 16 | 9,3 | 26300-0810008 | 83000-020X5000 | - |  |  | 根据要求 | | 20050-6025 | 6 | 185 | 175 | 25 | 23,8 | 26310-1410012 | 83000-15-020 | 80150-010X2000 |  |  | 根据要求 | | 20050-6050 | 6 | 185 | 175 | 25 | 47,7 | 26310-1410012 | 83000-15-020 | 80150-010X2000 |  |  | 根据要求 | |
订货号 | 尺寸 | M1 Nm | M2 Nm | M3 Nm | S1 | S2 | S3 | 额定负载 动态 N | 额定负载 静态 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
20050-4010 | 4 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 19 + S/2 (行程) | 10 | 16,5 | 1435 | 1435 |  |  | 根据要求 | | 20050-4025 | 4 | 15 | 15 | 18 | 26 + S/2 (行程) | 10 | 16,5 | 1640 | 1640 |  |  | 根据要求 | | 20050-6025 | 6 | 33 | 33 | 56 | 33 + S/2 (行程) | 11 | 17 | 2600 | 2600 |  |  | 根据要求 | | 20050-6050 | 6 | 33 | 33 | 56 | 45 + S/2 (行程) | 11 | 17 | 2600 | 2600 |  |  | 根据要求 | |
|
|