norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。规格:强度等级 10。塑料涂层,红色。
锻制安全锁,镀锌。
提示:吊钩带锻制安全锁。

吊钩符合机械要求,通过 BG 测试(H 印章)。
温度范围:从 -40 °C 至 200 °C = 100% 承载能力
至 300 °C = 90% 承载能力
至 400 °C = 75% 承载能力
图纸提示:
A 型:带环形头。
B 型:带叉头。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07791 吊钩 强度等级 10 182 kB

图片(总概述)

吊钩 强度等级 10

商品选择/筛选

订货号类型 1类型链条
mm
AA1BD

D1LL1SS1承载负荷
kg
CAD配件价格订购
07791-11001400环首A62619-1020,585-16201400 根据要求
07791-11002500环首A7-83326-1125105-19292500 根据要求
07791-11004000环首A104031-1634131-26334000 根据要求
07791-11006700环首A135140-1943163-33456700 根据要求
07791-11010000环首A166645-24,550183-405010000 根据要求
07791-21001400叉头B626197,27,5-69815201400 根据要求
07791-21001900叉头B734269,59-951019281900 根据要求
07791-21002500叉头B834269,510-951019282500 根据要求
07791-21004000叉头B1040311213-11013,525334000 根据要求
07791-21006700叉头B1351401516-1361730406700 根据要求
07791-21010000叉头B1656451820-15522374810000 根据要求