|
|
06278-02_B铝制圆盘手轮,带有可折叠的圆柱形手柄,B 型,带装配孔、键槽和十字孔 |
返回 |
|
|
产品说明材料:铝制手轮。 圆柱形手柄和黑色热塑性轮毂盖。 钢制圆柱形手柄轴经氧化处理。 埋头螺栓 ISO 4027,钢制,强度等级 45 H,黑色。规格:黑色或银色的粉末涂层。提示:轮辋的径跳和端跳 ≤ 0.4 mm。装配:轮毂盖并未安装。 手轮可通过十字销钉或者通过一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 07375 轴向通过键槽连接固定在轴上面。 如果是带横孔的规格,则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 进行固定。附件:07375 沉孔垫圈。 07161 短头内六角螺栓 DIN 6912。供货范围铝制手轮。 轮毂盖。 可折叠的圆柱形手柄。 埋头螺栓 ISO 4027(带横孔的规格)。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 类型 | 形状类型 | A | B3
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | T
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06278-02-100101036 | 黑色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 33 | 3 | 100 | 10 | 28 | 16 | M5 | 16 | M6 | 17,4 | 5,5 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06278-02-100121046 | 黑色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 33 | 4 | 100 | 12 | 28 | 16 | M5 | 16 | M6 | 17,4 | 6,5 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-02-125121046 | 黑色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | 20 | M6 | 18,3 | 6,5 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-02-125141056 | 黑色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | 20 | M6 | 18,3 | 6,5 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | 16,3 |  | | 根据要求 | | 06278-02-100102036 | 银色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 33 | 3 | 100 | 10 | 28 | 16 | M5 | 16 | M6 | 17,4 | 5,5 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | 11,4 |  | | 根据要求 | | 06278-02-100122046 | 银色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 33 | 4 | 100 | 12 | 28 | 16 | M5 | 16 | M6 | 17,4 | 6,5 | 92,5 | 17 | 47,5 | 45 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-02-125122046 | 银色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 42 | 4 | 125 | 12 | 31 | 19,9 | M6 | 20 | M6 | 18,3 | 6,5 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | 13,8 |  | | 根据要求 | | 06278-02-125142056 | 银色 | B | 带凹槽和十字孔的安装孔 | 42 | 5 | 125 | 14 | 31 | 19,9 | M6 | 20 | M6 | 18,3 | 6,5 | 105,5 | 18 | 56,5 | 49 | 16,3 |  | | 根据要求 | |
|
|