|
|
06273_MDG手轮 DIN 950,铝制,带转动手柄 |
返回 |
|
|
产品说明材料:手轮,铝制。 铝制固定手柄,轴部分为钢制,经黑色氧化处理。 铝制转动式手柄,轴部分为钢制,经镀锌和蓝色钝化处理。规格:轮缘经车削和抛光处理。 根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| 辐条 数 | 旋转手柄 DIN 98 E型 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06273-4080X10 | 定位孔 | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 根据要求 | | 06273-4080X12 | 定位孔 | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 29 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 根据要求 | | 06273-4100X10 | 定位孔 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 根据要求 | | 06273-4100X12 | 定位孔 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 根据要求 | | 06273-4125X12 | 定位孔 | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 根据要求 | | 06273-4125X14 | 定位孔 | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 根据要求 | | 06273-4140X14 | 定位孔 | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 根据要求 | | 06273-4140X16 | 定位孔 | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | - | - | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 根据要求 | | 06273-4160X14 | 定位孔 | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 根据要求 | | 06273-4160X16 | 定位孔 | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 根据要求 | | 06273-4180X16 | 定位孔 | 180 | 16H7 | 37 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 根据要求 | | 06273-4180X18 | 定位孔 | 180 | 18H7 | 37 | 22 | 43 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 根据要求 | | 06273-4200X18 | 定位孔 | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 根据要求 | | 06273-4200X22 | 定位孔 | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | - | - | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 根据要求 | | 06273-4250X22 | 定位孔 | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 根据要求 | | 06273-4250X26 | 定位孔 | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 根据要求 | | 06273-4315X26 | 定位孔 | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 根据要求 | | 06273-4315X30 | 定位孔 | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | - | - | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 根据要求 | | 06273-4400X30 | 定位孔 | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 根据要求 | | 06273-4400X34 | 定位孔 | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 根据要求 | | 06273-4500X34 | 定位孔 | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 根据要求 | | 06273-4500X40 | 定位孔 | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | - | - | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 根据要求 | | 06273-5080X10 | 带开槽的定位孔 | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 29 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 根据要求 | | 06273-5080X12 | 带开槽的定位孔 | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 29 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 根据要求 | | 06273-5100X10 | 带开槽的定位孔 | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 根据要求 | | 06273-5100X12 | 带开槽的定位孔 | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | 3 | ø16 x M6 x 54.5 |  |  | 根据要求 | | 06273-5125X12 | 带开槽的定位孔 | 125 | 12H7 | 28 | 18 | 36 | 4 | 13,8 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 根据要求 | | 06273-5125X14 | 带开槽的定位孔 | 125 | 14H7 | 28 | 18 | 36 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 根据要求 | | 06273-5140X14 | 带开槽的定位孔 | 140 | 14H7 | 30 | 19 | 39 | 5 | 16,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 根据要求 | | 06273-5140X16 | 带开槽的定位孔 | 140 | 16H7 | 30 | 19 | 39 | 5 | 18,3 | 3 | ø20 x M8 x 67 |  |  | 根据要求 | | 06273-5160X14 | 带开槽的定位孔 | 160 | 14H7 | 32 | 20 | 40 | 5 | 16,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 根据要求 | | 06273-5160X16 | 带开槽的定位孔 | 160 | 16H7 | 32 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 根据要求 | | 06273-5180X16 | 带开槽的定位孔 | 180 | 16H7 | 37 | 22 | 43 | 5 | 18,3 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 根据要求 | | 06273-5180X18 | 带开槽的定位孔 | 180 | 18H7 | 37 | 22 | 43 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 根据要求 | | 06273-5200X18 | 带开槽的定位孔 | 200 | 18H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 根据要求 | | 06273-5200X22 | 带开槽的定位孔 | 200 | 22H7 | 38 | 24 | 45 | 6 | 24,8 | 3 | ø25 x M10 x 83 |  |  | 根据要求 | | 06273-5250X22 | 带开槽的定位孔 | 250 | 22H7 | 45 | 28 | 50 | 6 | 24,8 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 根据要求 | | 06273-5250X26 | 带开槽的定位孔 | 250 | 26H7 | 45 | 28 | 50 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 根据要求 | | 06273-5315X26 | 带开槽的定位孔 | 315 | 26H7 | 53 | 33 | 56 | 8 | 29,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 根据要求 | | 06273-5315X30 | 带开槽的定位孔 | 315 | 30H7 | 53 | 33 | 56 | 8 | 33,3 | 5 | ø32 x M12 x 105,5 |  |  | 根据要求 | | 06273-5400X30 | 带开槽的定位孔 | 400 | 30H7 | 65 | 38 | 63 | 8 | 33,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 根据要求 | | 06273-5400X34 | 带开槽的定位孔 | 400 | 34H7 | 65 | 38 | 63 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 根据要求 | | 06273-5500X34 | 带开槽的定位孔 | 500 | 34H7 | 78 | 45 | 72 | 10 | 37,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 根据要求 | | 06273-5500X40 | 带开槽的定位孔 | 500 | 40H7 | 78 | 45 | 72 | 12 | 43,3 | 5 | ø36 x M16 x 117 |  | | 根据要求 | |
|
|