norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带塑料管支架的铝制管状把手
06940

带塑料管支架的铝制管状把手

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺材质把手支脚及管帽,玻璃珠增强型。
连接管,铝 EN AW-6060。
规格:连接管经精细打磨和黑色或自然色阳极氧化。
具有精细结构的半亚光把手支脚及管帽,黑色。
提示:把手与支脚通过非拆卸式铆钉牢固连接。装配:背面安装。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06940 带塑料管支架的铝制管状把手 145 kB

图纸

带塑料管支架的铝制管状把手

商品选择/筛选

订货号

主体
颜色
ABD

HL负载能力
N
CAD配件价格订购
06940-200061黑色阳极氧化20030M675288800 根据要求
06940-250061黑色阳极氧化25030M675338800 根据要求
06940-300061黑色阳极氧化30030M675388800 根据要求
06940-400061黑色阳极氧化40030M675488800 根据要求
06940-500061黑色阳极氧化50030M675588800 根据要求
06940-200063自然色阳极氧化20030M675288800 根据要求
06940-250063自然色阳极氧化25030M675338800 根据要求
06940-300063自然色阳极氧化30030M675388800 根据要求
06940-400063自然色阳极氧化40030M675488800 根据要求
06940-500063自然色阳极氧化50030M675588800 根据要求