|
|
产品说明材料:铝制连接管 EN AW-6060。 聚酰胺材质把手支脚,玻璃珠增强型。规格:连接管自然色阳极氧化,或者具有锯齿状塑料涂层,黑色。提示:固定握把的孔洞中有两个或四个挡片。插入握把时,他们会被挤掉,从而能够紧密贴合。 随供了黑色镀锌固定螺栓以及相匹配的垫圈和螺母。装配:正面安装。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 类型 | A | B | D
| H | L | 负载能力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06939-150203 | 自然色 | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06939-200203 | 自然色 | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06939-300203 | 自然色 | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06939-400203 | 自然色 | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06939-500203 | 自然色 | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06939-150202 | 黑色 | A | 150 | 32 | M5x20 | 55,5 | 184 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06939-200202 | 黑色 | A | 200 | 32 | M5x20 | 55,5 | 234 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06939-300202 | 黑色 | A | 300 | 32 | M5x20 | 55,5 | 334 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06939-400202 | 黑色 | A | 400 | 32 | M5x20 | 55,5 | 434 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06939-500202 | 黑色 | A | 500 | 32 | M5x20 | 55,5 | 534 | 1000 |  | | 根据要求 | |
|
|
|
|