norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带塑料手柄和双侧斜式的铝制或不锈钢管状把手
06938

带塑料手柄和双侧斜式的铝制或不锈钢管状把手

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料材质把手支脚,玻璃珠增强型,黑色。
连接管,铝 EN AW-6060 或者不锈钢 1.4301。

规格:铝制连接管经过打磨和自然色阳极氧化处理,或者带有齿面状塑料涂层。
不锈钢连接管,经过精细打磨处理
提示:固定握把的孔洞中有 4 个挡片。插入握把时,他们会被挤掉,从而能够紧密贴合。
随供了黑色镀锌固定螺栓以及相匹配的垫圈和螺母。
装配:正面安装。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06938 带塑料手柄和双侧斜式的铝制或不锈钢管状把手 193 kB

图纸

带塑料手柄和双侧斜式的铝制或不锈钢管状把手

商品选择/筛选

订货号主体
材料
主体
表面
ABB1D

HL负载能力
N
CAD配件价格订购
06938-2501铝制经打磨和阳极氧化处理的2504430X1,5M10x45802941000 根据要求
06938-3001铝制经打磨和阳极氧化处理的3004430X1,5M10x45803441000 根据要求
06938-3501铝制经打磨和阳极氧化处理的3504430X1,5M10x45803941000 根据要求
06938-4001铝制经打磨和阳极氧化处理的4004430X1,5M10x45804441000 根据要求
06938-5001铝制经打磨和阳极氧化处理的5004430X1,5M10x45805441000 根据要求
06938-6001铝制经打磨和阳极氧化处理的6004430X1,5M10x45806441000 根据要求
06938-2502铝制塑料涂层,齿面2504430X1,5M10x45802941000 根据要求
06938-3002铝制塑料涂层,齿面3004430X1,5M10x45803441000 根据要求
06938-3502铝制塑料涂层,齿面3504430X1,5M10x45803941000 根据要求
06938-4002铝制塑料涂层,齿面4004430X1,5M10x45804441000 根据要求
06938-5002铝制塑料涂层,齿面5004430X1,5M10x45805441000 根据要求
06938-6002铝制塑料涂层,齿面6004430X1,5M10x45806441000 根据要求
06938-2503不锈钢-2504430X1,5M10x45802941000 根据要求
06938-3003不锈钢-3004430X1,5M10x45803441000 根据要求
06938-3503不锈钢-3504430X1,5M10x45803941000 根据要求
06938-4003不锈钢-4004430X1,5M10x45804441000 根据要求
06938-5003不锈钢-5004430X1,5M10x45805441000 根据要求
06938-6003不锈钢-6004430X1,5M10x45806441000 根据要求