|
|
06937带塑料手柄和双侧斜式的铝制管状把手 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料材质把手支脚,玻璃珠增强型,黑色。 连接管,铝 EN AW-6060。规格:连接管经打磨和自然色阳极氧化处理 连接管,具有齿面塑料涂层,黑色提示:固定握把的孔洞中有四个挡片。插入握把时,他们会被挤掉,从而能够紧密贴合。 随供了黑色镀锌固定螺栓以及相匹配的垫圈和螺母。装配:正面安装。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 主体 表面 | A | B | B1 | D
| H | L | 负载能力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06937-1801 | 铝制 | 经打磨和阳极氧化处理的 | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-2001 | 铝制 | 经打磨和阳极氧化处理的 | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-2501 | 铝制 | 经打磨和阳极氧化处理的 | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-3001 | 铝制 | 经打磨和阳极氧化处理的 | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-3501 | 铝制 | 经打磨和阳极氧化处理的 | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-4001 | 铝制 | 经打磨和阳极氧化处理的 | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-5001 | 铝制 | 经打磨和阳极氧化处理的 | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-6001 | 铝制 | 经打磨和阳极氧化处理的 | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-1802 | 铝制 | 塑料涂层,齿面 | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-2002 | 铝制 | 塑料涂层,齿面 | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-2502 | 铝制 | 塑料涂层,齿面 | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-3002 | 铝制 | 塑料涂层,齿面 | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-3502 | 铝制 | 塑料涂层,齿面 | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-4002 | 铝制 | 塑料涂层,齿面 | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-5002 | 铝制 | 塑料涂层,齿面 | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06937-6002 | 铝制 | 塑料涂层,齿面 | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 |  | | 根据要求 | |
|
|