|
|
产品说明材料:把手支脚为热塑性塑料材质,玻璃珠增强型。 连接管,铝制。规格:热塑性塑料,黑色。 铝制,经阳极氧化处理。提示:把手支脚和铝制连接管进行了定位销固定。随供了黑色镀锌的内六角圆柱头螺栓、螺母和垫圈。装配:正面安装。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | A | B | B1 | D
| H | L | 负载能力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06936-2001 | 自然色 | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 |  | | 根据要求 | | 06936-2501 | 自然色 | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 |  | | 根据要求 | | 06936-3001 | 自然色 | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 |  | | 根据要求 | | 06936-3501 | 自然色 | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 |  | | 根据要求 | | 06936-4001 | 自然色 | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 |  | | 根据要求 | | 06936-2002 | 黑色 | 200 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 230 | 800 |  | | 根据要求 | | 06936-2502 | 黑色 | 250 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 280 | 800 |  | | 根据要求 | | 06936-3002 | 黑色 | 300 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 330 | 800 |  | | 根据要求 | | 06936-3502 | 黑色 | 350 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 380 | 800 |  | | 根据要求 | | 06936-4002 | 黑色 | 400 | 115 | 20 | M8x30 | 55,5 | 430 | 800 |  | | 根据要求 | |
|
|