|
|
产品说明材料:椭圆铝 EN AW-6060。规格:黑色或宝石红 RAL 3003,粉末喷涂。装配:正面安装。附件:用于固定弓形把手的螺栓: - 圆柱头螺栓 ISO 4762-M5/ M6。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | A | B | B1 | D
| H | L | T | 负载能力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06920-11000105 | 黑色 | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11120105 | 黑色 | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11120106 | 黑色 | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11200105 | 黑色 | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11200106 | 黑色 | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11280105 | 黑色 | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11280106 | 黑色 | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11600105 | 黑色 | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11600106 | 黑色 | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11800106 | 黑色 | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11002705 | 红色 RAL 3003 | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11122705 | 红色 RAL 3003 | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11122706 | 红色 RAL 3003 | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11202705 | 红色 RAL 3003 | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11202706 | 红色 RAL 3003 | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11282705 | 红色 RAL 3003 | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11282706 | 红色 RAL 3003 | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11602705 | 红色 RAL 3003 | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11602706 | 红色 RAL 3003 | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06920-11802706 | 红色 RAL 3003 | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 |  | | 根据要求 | |
|
|