norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的钢制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06442

带内螺纹的钢制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:1.0401 材质的把手。
其他强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层,精细结构。
钢制部件经黑色氧化。
提示:标配供应:
红色 RAL 3003,精细结构。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06442 带内螺纹的钢制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 221 kB

图纸

带内螺纹的钢制锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
颜色
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06442-10427红色 RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-10527红色 RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-10627红色 RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 根据要求
06442-20627红色 RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-20827红色 RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 根据要求
06442-30827红色 RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-31027红色 RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 根据要求
06442-41027红色 RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-41227红色 RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 根据要求
06442-51227红色 RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 根据要求
06442-51627红色 RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 根据要求