norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带按钮的塑料弹簧锁 折叠式
05596-10

带按钮的塑料弹簧锁 折叠式

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:PC/ABS。规格:黑色、白色或者米色壳体。
黑色、镀铬、白色或者米色把手。
提示:这些弹簧锁设计有嵌入式把手,可嵌入门、活门和护盖中。
提供四种不同的尺寸,适用于不同的门板厚度。通过可锁定的同类产品提高安全性。
预先拧紧的把手可防止噪音。

可燃性(塑料规格):请参见 UL94-HB 所列。
螺栓拧紧的最大扭矩:2 Nm。

A 型:可锁定
B 型:不可锁定
使用说明:拉动把手,将锁闩置于打开位置,即可打开门。关紧门后会自动确保锁定。也可从后面操作锁闩。应用:- 汽车行业
- 医疗技术
- 机械制造
- 船舶和造船
- 航天航空
- 家具行业
装配:1. 根据图纸制造安装切口。
2. 连接安装支架。
3. 使用安装部件从后侧固定。
供货范围安装托架,以及合适的螺栓 (M5) 和安装支架在供货范围内。
这种可锁定的弹簧锁配有 2 把钥匙。
安装支架的螺栓 (M5) 未包含在供货范围内。
图纸提示:
1) 门板
2) 框架
3) 把手
4) 安装支架
5) 安装托架高度(请参见表 H7)
6) 安装切口
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 05596-10 带按钮的塑料弹簧锁 折叠式 401 kB

图片(总概述)

带按钮的塑料弹簧锁 折叠式

带按钮的塑料弹簧锁,折叠式,A 型,可锁定

更多信息

图纸

带按钮的塑料弹簧锁,折叠式,A 型,可锁定

商品选择/筛选

订货号类型形状类型主体
颜色
组件
颜色
A

BB1B2D

D1D2HH1H2CAD配件价格订购
05596-10-2102356000A可锁定的黑色黑色2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2107356000A可锁定的黑色黑色2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2112356000A可锁定的黑色黑色2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2117356000A可锁定的黑色黑色2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2102356022A可锁定的白色白色2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2107356022A可锁定的白色白色2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2112356022A可锁定的白色白色2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2117356022A可锁定的白色白色2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2102356033A可锁定的米色米色2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2107356033A可锁定的米色米色2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2112356033A可锁定的米色米色2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2117356033A可锁定的米色米色2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2102356001A可锁定的黑色镀铬2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2107356001A可锁定的黑色镀铬2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2112356001A可锁定的黑色镀铬2860405,250505,535,41354 根据要求
05596-10-2117356001A可锁定的黑色镀铬2860405,250505,535,41354 根据要求
订货号类型组件
颜色
H3H4H5H6H7LL1L2L3F=夹持力 (N)牵引力
F1
N
温度范围
°C
S=门板厚度,
单位为 mm
螺栓CAD配件价格订购
05596-10-2102356000A黑色2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 bis 602-7M5X16 根据要求
05596-10-2107356000A黑色2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 bis 607-12M5X20 根据要求
05596-10-2112356000A黑色2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6012-17M5X16 根据要求
05596-10-2117356000A黑色2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6017-22M5X20 根据要求
05596-10-2102356022A白色2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 bis 602-7M5X16 根据要求
05596-10-2107356022A白色2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 bis 607-12M5X20 根据要求
05596-10-2112356022A白色2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6012-17M5X16 根据要求
05596-10-2117356022A白色2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6017-22M5X20 根据要求
05596-10-2102356033A米色2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 bis 602-7M5X16 根据要求
05596-10-2107356033A米色2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 bis 607-12M5X20 根据要求
05596-10-2112356033A米色2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6012-17M5X16 根据要求
05596-10-2117356033A米色2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6017-22M5X20 根据要求
05596-10-2102356001A镀铬2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 bis 602-7M5X16 根据要求
05596-10-2107356001A镀铬2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 bis 607-12M5X20 根据要求
05596-10-2112356001A镀铬2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6012-17M5X16 根据要求
05596-10-2117356001A镀铬2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6017-22M5X20 根据要求

带按钮的塑料弹簧锁,折叠式,B 型,可锁定

更多信息

图纸

带按钮的塑料弹簧锁,折叠式,B 型,可锁定

商品选择/筛选

订货号类型形状类型主体
颜色
组件
颜色
A

BB1B2D

D1D2HH1H2CAD配件价格订购
05596-10-2002356000B不可锁定黑色黑色2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2007356000B不可锁定黑色黑色2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2012356000B不可锁定黑色黑色2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2017356000B不可锁定黑色黑色2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2002356022B不可锁定白色白色2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2007356022B不可锁定白色白色2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2012356022B不可锁定白色白色2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2017356022B不可锁定白色白色2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2002356033B不可锁定米色米色2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2007356033B不可锁定米色米色2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2012356033B不可锁定米色米色2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2017356033B不可锁定米色米色2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2002356001B不可锁定黑色镀铬2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2007356001B不可锁定黑色镀铬2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2012356001B不可锁定黑色镀铬2860405,250505,535,5354 根据要求
05596-10-2017356001B不可锁定黑色镀铬2860405,250505,535,5354 根据要求
订货号类型组件
颜色
H3H4H5H6H7LL1L2L3F=夹持力 (N)牵引力
F1
N
温度范围
°C
S=门板厚度,
单位为 mm
螺栓CAD配件价格订购
05596-10-2002356000B黑色2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 bis 602-7M5X16 根据要求
05596-10-2007356000B黑色2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 bis 607-12M5X20 根据要求
05596-10-2012356000B黑色2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6012-17M5X16 根据要求
05596-10-2017356000B黑色2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6017-22M5X20 根据要求
05596-10-2002356022B白色2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 bis 602-7M5X16 根据要求
05596-10-2007356022B白色2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 bis 607-12M5X20 根据要求
05596-10-2012356022B白色2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6012-17M5X16 根据要求
05596-10-2017356022B白色2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6017-22M5X20 根据要求
05596-10-2002356033B米色2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 bis 602-7M5X16 根据要求
05596-10-2007356033B米色2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 bis 607-12M5X20 根据要求
05596-10-2012356033B米色2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6012-17M5X16 根据要求
05596-10-2017356033B米色2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6017-22M5X20 根据要求
05596-10-2002356001B镀铬2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 bis 602-7M5X16 根据要求
05596-10-2007356001B镀铬2226,22339,21442,93,812,77,227050-30 bis 607-12M5X20 根据要求
05596-10-2012356001B镀铬2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6012-17M5X16 根据要求
05596-10-2017356001B镀铬2226,22339,23,842,93,812,77,227050-30 bis 6017-22M5X20 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83