norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢夹紧销 带垫圈
04754

钢制或不锈钢夹紧销 带垫圈

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制垫片 1.0715。
钢制 1.0715 或不锈钢 1.4305 夹紧楔。

规格:垫片经镀锌处理。
夹紧楔经黑色氧化处理或亮色。
提示:用于将转接板、角板和托板固定在孔径为 16 mm、20 mm 或 28 mm 的孔型栅格板或托板中。也可用作止挡点以及用于定位和固定快换工装板。当转动圆柱头螺丝时会将孔中的夹紧楔夹紧。优点:当夹紧板材料厚度很薄时也可确保功能正常(金属:≥8 mm 或 ≥4 mm,木料 ≥18 mm)。
孔内夹紧保护表面。
很小的结构高度。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04754 钢制或不锈钢夹紧销 带垫圈 406 kB

图纸

钢制或不锈钢夹紧销 带垫圈

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D

D1HH1H2SWB
夹紧范围
CAD配件价格订购
04754-016钢制16404817,5760-14 根据要求
04754-120不锈钢20404821760-10 根据要求
04754-028钢制28406828760-23 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83