norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
液压旋入式气缸 单作用式,带有弹簧复位
04624-70

液压旋入式气缸 单作用式,带有弹簧复位

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:带弹簧复位的单作用旋入式气缸具有设计紧凑的特点,因此经用作夹紧气缸。它们可以放置距离彼此非常近的地方。由于内部冲程限制,旋入式气缸可以在没有反向夹紧面的情况下启动。标配的双刮刀可防止动态泄漏,从而延长旋入式气缸的使用寿命。活塞通过集成弹簧复位至基本位置。材料:钢制外壳和活塞。
密封件 NBR。
规格:外壳经氧化处理。
活塞经硬化处理。
提示:旋入式气缸在夹紧和松弛状态下都可以达到最大负荷。
为了避免在安装过程中损坏密封件,必须注意确保供油的插入斜面和横向孔磨圆。
紧靠旋入式孔底部的密封环可以密封旋入式气缸。
由于柱塞设计,无需对连杆区域进行通风。

应防止旋入式气缸受到侵蚀性切割和冷却材料的影响。

B 型压力件不包括在交付范围内。

遵守安全说明。
使用说明:钻孔通道。技术参数:最大工作压力:400 bar。装配:参见安装轮廓。优点:- 集成的金属刮刀。
- 较小的安装尺寸。
- 可在没有反向夹紧面的情况下使用。
- 缩回位置可承受的载荷。
- 无管道压力供应。
附件:B 型
- 止动销 02153。
- 自调整支撑垫 02000, 02080, 02081, 02005, 02006。
- 六角形压块 07114。
图纸提示:
1) 安装轮廓
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04624-70 液压旋入式气缸 单作用式,带有弹簧复位 403 kB

图片(总概述)

液压旋入式气缸 单作用式,带有弹簧复位

商品选择/筛选

订货号类型活塞直径行程连接方式D

GG1HH1H2H3H5H6H8H9H10CAD配件价格订购
04624-70-1210230711A1210钻孔通道6M22x1,5-382773--15626,5 根据要求
04624-70-1612230711A1612钻孔通道6M26x1,5-46,53483--19733,5 根据要求
04624-70-2015230711A2015钻孔通道7M30x1,5-564384--23742,5 根据要求
04624-70-2516230711A2516钻孔通道7M38x1,5-59,545,5115--26,51045 根据要求
04624-70-3220230711A3220钻孔通道8M48x1,5-8771,5127--401171 根据要求
04624-70-1210230811B1210钻孔通道6M22x1,5M645277105,56,515626,5 根据要求
04624-70-1612230811B1612钻孔通道6M26x1,5M652,534895,56,519733,5 根据要求
04624-70-2015230811B2015钻孔通道7M30x1,5M865,543813,56823742,5 根据要求
04624-70-2516230811B2516钻孔通道7M38x1,5M868,545,511147826,51045 根据要求
04624-70-3220230811B3220钻孔通道8M48x1,5M129871,51218912401171 根据要求
04624-70-1210230911C1210钻孔通道6M22x1,5-45,527710,5--15626,5 根据要求
04624-70-1612230911C1612钻孔通道6M26x1,5-5434811--19733,5 根据要求
04624-70-2015230911C2015钻孔通道7M30x1,5-69,543817,5--23742,5 根据要求
04624-70-2516230911C2516钻孔通道7M38x1,5-72,545,51118--26,51045 根据要求
04624-70-3220230911C3220钻孔通道8M48x1,5-10071,51220--401171 根据要求
订货号类型活塞直径LRSWSW1夹持力
100 bar 的情况下
(kN)
夹持力
400 bar 的情况下
(kN)
弹簧复位力
最小值
(N)
需油量 / 10 mm
行程
(cm³)
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
04624-70-1210230711A12312524-1,14,5301,1340 根据要求
04624-70-1612230711A16343527-28502,0150 根据要求
04624-70-2015230711A20405032-3,112,5753,1460 根据要求
04624-70-2516230711A25527041-4,919,61254,9180 根据要求
04624-70-3220230711A326210050-8322008,04225 根据要求
04624-70-1210230811B1231-24101,14,5301,1340 根据要求
04624-70-1612230811B1634-271328502,0150 根据要求
04624-70-2015230811B2040-32173,112,5753,1460 根据要求
04624-70-2516230811B2552-41194,919,61254,9180 根据要求
04624-70-3220230811B3262-50248322008,04225 根据要求
04624-70-1210230911C1231-24-1,14,5301,1340 根据要求
04624-70-1612230911C1634-27-28502,0150 根据要求
04624-70-2015230911C2040-32-3,112,5753,1460 根据要求
04624-70-2516230911C2552-41-4,919,61254,9180 根据要求
04624-70-3220230911C3262-50-8322008,04225 根据要求