|
|
04624-30_A用于旋转杆式夹钳的夹紧杆,A 型,标准 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:夹紧杆可用于液压旋转杆式夹钳 04624-20 和气动旋转杆式夹钳 04624-19。可在“标准”夹紧杆和“坯件”夹紧杆之间进行选择。“标准”夹紧杆已完成,可立即使用。“坯件”夹紧杆仍要单独加工。为了便于加工,坯件由未硬化的钢制成。插入单个轮廓后,必须在使用前插入夹紧杆并进行硬化,以防止夹紧杆在使用中变形。 材料:标准和坯件钢。规格:标准钢经硬化处理。 坯件钢未经硬化处理。提示:只要正确定位旋转杆式夹钳,即使夹持杆较短,工件公差仍可得到最佳补偿。 必须定期检查夹紧元件是否存在污垢,必要时进行清洁。 每个夹紧杆的有效夹紧力必须单独计算。 夹紧杆的最佳位置为 90°。 在使用“坯件”夹持杆之前,必须满足以下硬度深度的要求:硬度深度 0.3 + 0.2 硬度 HRC 50 +/- 2。
遵守安全说明。装配:夹紧杆挂在旋转杆式夹钳的活塞上,并用定位销固定。因此,夹紧杆可沿轴向固定并防止扭曲。根据要求:其他尺寸和形状。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 用于 活塞直径 | 行程 | B | H | L | R | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04624-30-12091 | A | 标准 | 12 | 0,98 | 12 | 6 | 9 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 04624-30-12131 | A | 标准 | 12 | 1,12 | 12 | 6 | 13,5 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 04624-30-12181 | A | 标准 | 12 | 1,97 | 12 | 6 | 18 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 04624-30-12221 | A | 标准 | 12 | 2,45 | 12 | 6 | 22,5 | 1,5 |  | | 根据要求 | | 04624-30-16121 | A | 标准 | 16 | 0,78 | 16 | 8 | 12 | 2 |  | | 根据要求 | | 04624-30-16181 | A | 标准 | 16 | 1,16 | 16 | 8 | 18 | 2 |  | | 根据要求 | | 04624-30-16241 | A | 标准 | 16 | 1,6 | 16 | 8 | 24 | 2 |  | | 根据要求 | | 04624-30-16301 | A | 标准 | 16 | 1,94 | 16 | 8 | 30 | 2 |  | | 根据要求 | | 04624-30-20151 | A | 标准 | 20 | 1,48 | 20 | 10 | 15 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 04624-30-20221 | A | 标准 | 20 | 2,21 | 20 | 10 | 22,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 04624-30-20301 | A | 标准 | 20 | 2,95 | 20 | 10 | 30 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 04624-30-20371 | A | 标准 | 20 | 3,68 | 20 | 10 | 37,5 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 04624-30-25191 | A | 标准 | 25 | 1,26 | 25 | 12,5 | 19 | 3 |  | | 根据要求 | | 04624-30-25281 | A | 标准 | 25 | 1,86 | 25 | 12,5 | 28 | 3 |  | | 根据要求 | | 04624-30-25381 | A | 标准 | 25 | 2,52 | 25 | 12,5 | 38 | 3 |  | | 根据要求 | | 04624-30-25471 | A | 标准 | 25 | 3,12 | 25 | 12,5 | 47 | 3 |  | | 根据要求 | | 04624-30-32241 | A | 标准 | 32 | 2,56 | 32 | 16 | 24 | 4 |  | | 根据要求 | | 04624-30-32361 | A | 标准 | 32 | 3,85 | 32 | 16 | 36 | 4 |  | | 根据要求 | | 04624-30-32481 | A | 标准 | 32 | 5,13 | 32 | 16 | 48 | 4 |  | | 根据要求 | | 04624-30-32601 | A | 标准 | 32 | 6,4 | 32 | 16 | 60 | 4 |  | | 根据要求 | | 04624-30-40301 | A | 标准 | 40 | 3,05 | 40 | 20 | 30 | 5 |  | | 根据要求 | | 04624-30-40451 | A | 标准 | 40 | 4,6 | 40 | 20 | 45 | 5 |  | | 根据要求 | | 04624-30-40601 | A | 标准 | 40 | 6,1 | 40 | 20 | 60 | 5 |  | | 根据要求 | | 04624-30-40751 | A | 标准 | 40 | 7,6 | 40 | 20 | 75 | 5 |  | | 根据要求 | |
|
|