norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带夹持部件的固定挡块 适用于下拉式夹紧系统
04486-01

带夹持部件的固定挡块 适用于下拉式夹紧系统

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带夹持部件的固定止动块,用于预加工直接夹紧和加工坯料。材料:钢制。规格:主体经黑色氧化处理。
夹持部件经硬化处理。
提示:带夹持部件的固定止动块与带夹持部件的夹紧元件 04486 配套使用。由于结构极其稳定,设计紧凑,该固定止动块适用于使用五轴模块夹紧系统进行预加工直接夹紧(OP10),以及任何面板和其他工件的坯料夹持。

通过两种系统尺寸和夹紧系统的无级调节,可以夹紧任何尺寸的工件。

工件的夹紧高度可通过各种定位支脚和微调装置灵活调节。

栅板(栅格尺寸 40/50)接口和 UNILOCK 零点夹紧系统接口均为标准配置。
优点:- 卧式调整。
- 可提供多种工件支撑高度。
- 夹紧高度集成微调功能。
附件:- 定位支脚 02040。
- 用于下拉式夹紧系统的转接板 04486-04。
- 转接环 04486-05。
供货范围1 件带夹持部件的固定挡块。
1 件定位支脚 02040-2081。
图纸提示:
1) 注意:变形风险!
此区域不得安装夹爪!
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04486-01_Datasheet_32802--zh 358 kB

图纸

带夹持部件的固定挡块 适用于下拉式夹紧系统

商品选择/筛选

订货号尺寸BB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
min.
L
max.
L1L2L3L4F max.
kN
CAD配件价格订购
04486-01-121050801Systemgröße 1280362525M128810,538218510550802522,5133820 根据要求
04486-01-161301001Systemgröße 16100453025M1611313,5502587130801003327,518,7553,7530 根据要求