norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带夹持部件的夹紧元件 适用于下拉式夹紧系统
04486

带夹持部件的夹紧元件 适用于下拉式夹紧系统

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:带夹持部件和产生下拉力的夹紧元件,用于预加工直接夹紧和加工坯料。材料:钢制。规格:主体经黑色氧化处理。
夹持部件经硬化处理。
提示:由于结构极其稳定、夹持力大且设计紧凑,这种具有产生下拉力的夹紧元件适用于使用五轴模块化夹紧系统的预加工直接夹紧(OP10),以及任何面板和其他工件的坯料夹持。

通过两种系统尺寸和夹紧系统的无级调节,可以夹紧任何尺寸的工件。

工件的夹紧高度可通过各种定位支脚和微调装置灵活调节。

栅板(栅格尺寸 40/50)接口和 UNILOCK 零点夹紧系统接口均为标准配置。
优点:- 产生下拉力。
- 卧式调整。
- 可提供多种工件支撑高度。
- 夹紧高度集成微调功能。
附件:- 定位支脚 02040。
- 用于下拉式夹紧系统的转接板 04486-04。
- 转接环 04486-05。
供货范围1 件带夹持部件的夹紧元件。
1 件定位支脚 02040-2081。
图纸提示:
1) 注意:变形风险!
此区域不得安装夹爪!
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 04486_Datasheet_32801--zh 373 kB

图纸

带夹持部件的夹紧元件 适用于下拉式夹紧系统

商品选择/筛选

订货号尺寸BB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
min.
L
max.
L1L2L3L4行程行程
S
锁紧扭矩
max. Nm
F max.
kN
CAD配件价格订购
04486-121050801Systemgröße 1280362025M128810,538218510550802522,51338126,24020 根据要求
04486-161301001Systemgröße 16100452525M1611313,5502587130801003327,518,7553,75126,26530 根据要求