norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:调制钢。规格:黑色氧化处理。提示:支撑板 用于定位可调、已下沉的压块和已下沉的压块。
圆柱头螺栓 DIN 912 的通孔 (G) 用于将支撑板 固定到相应的主体上。
螺纹孔 (F) 用于固定压块。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04470-05 支撑板 419 kB

商品选择/筛选

订货号BFG
内六角螺栓的通孔
DIN 912
HH1LL1L3CAD配件价格订购
04470-05-9400811625M8M8167502512,5 根据要求
04470-05-9400812025M8M8209502512,5 根据要求
04470-05-9400812525M8M82513502512,5 根据要求
04470-05-9400813225M8M83220502512,5 根据要求
04470-05-9400814025M8M84028502512,5 根据要求
04470-05-9401202035M12M12205855020 根据要求
04470-05-9401202535M12M122512855020 根据要求
04470-05-9401203235M12M123212855020 根据要求
04470-05-9401204035M12M124012855020 根据要求
04470-05-9401205035M12M125012855020 根据要求
04470-05-9401602540M16M16256905025 根据要求
04470-05-9401603240M16M163213905025 根据要求
04470-05-9401604040M16M164015905025 根据要求
04470-05-9401605040M16M165015905025 根据要求
04470-05-9401606340M16M166315905025 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83