|
|
03099-61_B钢制或不锈钢制定位衬套,适用于状态传感器,B 型,带螺纹和轴环 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:定位衬套是螺栓形操作元件和锁定元件的安装点,它们可以安全准确地卡入其中。
状态传感器的定位衬套有一个夹紧螺母,用于将传感器 Ø3 连接到衬套上。 该传感器使其能够以电子方式查询螺栓是否在定位衬套中。 使用多个衬套,可确定操作元件或锁定元件位于其中哪个衬套中。材料:钢制或不锈钢制定位衬套 1.4034。
黄铜夹紧螺母。 规格:定位衬套: 钢制,经硬化和氧化处理。 不锈钢,经硬化和抛光处理。
夹紧螺母镀镍。提示:适用于保留件 03099。 夹紧螺母在供货时未组装。 夹紧螺母的最大紧固扭矩:1.2 Nm。应用:定位衬套与状态传感器相结合,可实现与驱动相关的过程控制。此外,还可以确保操作元件或锁定元件处于所需位置。 例如,在调整包装机的格式中。装配:传感器通过夹紧螺母固定在衬套上,并进行轴向调整。最终通过拧紧夹紧螺母将传感器固定到位。
装配说明中描述了详细程序。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 主体 材料 | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | T | SW1 | SW2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-61-203101 | B | 带螺纹和套圈 | 钢制 | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-204101 | B | 带螺纹和套圈 | 钢制 | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-205121 | B | 带螺纹和套圈 | 钢制 | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-206121 | B | 带螺纹和套圈 | 钢制 | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-208161 | B | 带螺纹和套圈 | 钢制 | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-210161 | B | 带螺纹和套圈 | 钢制 | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-212201 | B | 带螺纹和套圈 | 钢制 | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-216241 | B | 带螺纹和套圈 | 钢制 | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-1203101 | B | 带螺纹和套圈 | 不锈钢 | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-1204101 | B | 带螺纹和套圈 | 不锈钢 | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 7 | 11 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-1205121 | B | 带螺纹和套圈 | 不锈钢 | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-1206121 | B | 带螺纹和套圈 | 不锈钢 | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 11 | 13 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-1208161 | B | 带螺纹和套圈 | 不锈钢 | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-1210161 | B | 带螺纹和套圈 | 不锈钢 | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 15,5 | 17 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-1212201 | B | 带螺纹和套圈 | 不锈钢 | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 19 | 22 | 5 |  | | 根据要求 | | 03099-61-1216241 | B | 带螺纹和套圈 | 不锈钢 | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 25 | 27 | 5 |  | | 根据要求 | |
|
|