norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

不锈钢 1.4305。

规格:亮色 顶销 抛光,未经硬化处理。提示:手柄型分度销用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转 180° 销头缩回。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。
通过 180° 的止动面从卡槽跳出,以此防止销头重新伸出。
通过选择止动面来设定锁舌的旋转方向。
图纸提示:
A型: 手柄未喷涂, 无螺母
B型: 手柄未喷涂, 带螺母

1) 左侧限位器
2) 右侧限位器
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099-21 手柄型分度销 不锈钢制 带限位器 343 kB

图片(总概述)

手柄型分度销 不锈钢制 带限位器

商品选择/筛选

订货号类型类型 2D

D1D2LL1L3BB1HSW1SW2Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-21-1040410A4M101038251593610-1814 根据要求
03099-21-1040510A5M101038251593610-1,3814 根据要求
03099-21-1040610A6M101038251593610-1,8814 根据要求
03099-21-1040512A5M121247,8301910,83,6812-1,3815 根据要求
03099-21-1040612A6M121247,8301910,83,6812-1,8815 根据要求
03099-21-1040812A8M121247,8301910,83,6812-2,3815 根据要求
03099-21-1040616A6M161660,4402614,44,81016-1,81535 根据要求
03099-21-1040816A8M161660,4402614,44,81016-2,31535 根据要求
03099-21-1041016A10M161660,4402614,44,81016-2,81535 根据要求
03099-21-10408201A8M20x1,5207050301861220-2,32060 根据要求
03099-21-10410201A10M20x1,5207050301861220-2,82060 根据要求
03099-21-10412201A12M20x1,5207050301861220-32060 根据要求
03099-21-2040410A4M101038251593610-1814 根据要求
03099-21-2040510A5M101038251593610-1,3814 根据要求
03099-21-2040610A6M101038251593610-1,8814 根据要求
03099-21-2040512A5M121247,8301910,83,6812-1,3815 根据要求
03099-21-2040612A6M121247,8301910,83,6812-1,8815 根据要求
03099-21-2040812A8M121247,8301910,83,6812-2,3815 根据要求
03099-21-2040616A6M161660,4402614,44,81016-1,81535 根据要求
03099-21-2040816A8M161660,4402614,44,81016-2,31535 根据要求
03099-21-2041016A10M161660,4402614,44,81016-2,81535 根据要求
03099-21-20408201A8M20x1,5207050301861220-2,32060 根据要求
03099-21-20410201A10M20x1,5207050301861220-2,82060 根据要求
03099-21-20412201A12M20x1,5207050301861220-32060 根据要求
03099-21-1050410B4M101038251593610171814 根据要求
03099-21-1050510B5M101038251593610171,3814 根据要求
03099-21-1050610B6M101038251593610171,8814 根据要求
03099-21-1050512B5M121247,8301910,83,6812191,3815 根据要求
03099-21-1050612B6M121247,8301910,83,6812191,8815 根据要求
03099-21-1050812B8M121247,8301910,83,6812192,3815 根据要求
03099-21-1050616B6M161660,4402614,44,81016241,81535 根据要求
03099-21-1050816B8M161660,4402614,44,81016242,31535 根据要求
03099-21-1051016B10M161660,4402614,44,81016242,81535 根据要求
03099-21-10508201B8M20x1,5207050301861220302,32060 根据要求
03099-21-10510201B10M20x1,5207050301861220302,82060 根据要求
03099-21-10512201B12M20x1,52070503018612203032060 根据要求
03099-21-2050410B4M101038251593610171814 根据要求
03099-21-2050510B5M101038251593610171,3814 根据要求
03099-21-2050610B6M101038251593610171,8814 根据要求
03099-21-2050512B5M121247,8301910,83,6812191,3815 根据要求
03099-21-2050612B6M121247,8301910,83,6812191,8815 根据要求
03099-21-2050812B8M121247,8301910,83,6812192,3815 根据要求
03099-21-2050616B6M161660,4402614,44,81016241,81535 根据要求
03099-21-2050816B8M161660,4402614,44,81016242,31535 根据要求
03099-21-2051016B10M161660,4402614,44,81016242,81535 根据要求
03099-21-20508201B8M20x1,5207050301861220302,32060 根据要求
03099-21-20510201B10M20x1,5207050301861220302,82060 根据要求
03099-21-20512201B12M20x1,52070503018612203032060 根据要求