norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:用凸轮旋柄柱塞可防止锁紧位置由于受横向力的作用而发生移动。
手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回,因此可以改变锁定位置。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置,从而使柱塞顶销保持缩回状态。
材料:锁止器 1.0503。
钢制螺纹套筒和柱塞顶销。
压力弹簧 1.4310。
热塑 PA 闩盖。
规格:螺纹套筒和锁扣经黑色氧化处理。
柱塞顶销硬化,经打磨和黑色氧化。
压力弹簧亮色。
不同颜色的螺栓帽:
- 深灰色 RAL 7021。
- 纯橙色 RAL 2004。
- 油菜黄色 RAL 102。
- 交通红色 RAL 3020。
- 信号绿色 RAL 6032。
- 交通蓝色 RAL 5017。
- 浅灰色 RAL 7035。
优点:手柄旋转 180° 柱塞顶销缩回。
可选择彩色塑料螺栓帽。
带六角的套筒用作安装辅助。
根据要求:特殊类型。
附件:固定支架 03099。
定位衬套 03099-50, 03099-60, 03099-61。
图纸提示:
A 型:无螺栓帽,无螺母。
B 型:无螺栓帽,带螺母。
C 型:带螺栓帽,无螺母。
D 型:带螺栓帽,带螺母。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099-12_C 凸轮旋柄柱塞,钢制 带六角,C 型 259 kB

图纸

凸轮旋柄柱塞,钢制
带六角,C 型

商品选择/筛选

订货号类型组件
颜色
D

D1D2LL1L3BB1HFx30°SW1初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-12-060410C黑色 RAL 70214M101039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-060510C黑色 RAL 70215M101039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-060610C黑色 RAL 70216M101039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-0604101C黑色 RAL 70214M10x11039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-0605101C黑色 RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-0606101C黑色 RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-060512C黑色 RAL 70215M121248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-060612C黑色 RAL 70216M121248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-060812C黑色 RAL 70218M121248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-0605121C黑色 RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-0606121C黑色 RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-0608121C黑色 RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-060616C黑色 RAL 70216M161662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-060816C黑色 RAL 70218M161662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-061016C黑色 RAL 702110M161662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-0606161C黑色 RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-0608161C黑色 RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-0610161C黑色 RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-060820C黑色 RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-061020C黑色 RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-061220C黑色 RAL 702112M202072,351,33020,58,5123202060 根据要求
03099-12-0608201C黑色 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-0610201C黑色 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-0612201C黑色 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 根据要求
03099-12-0604102C橙色 RAL 20044M101039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-0605102C橙色 RAL 20045M101039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-0606102C橙色 RAL 20046M101039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-06041012C橙色 RAL 20044M10x11039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-06051012C橙色 RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-06061012C橙色 RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-0605122C橙色 RAL 20045M121248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-0606122C橙色 RAL 20046M121248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-0608122C橙色 RAL 20048M121248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-06051212C橙色 RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-06061212C橙色 RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-06081212C橙色 RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-0606162C橙色 RAL 20046M161662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-0608162C橙色 RAL 20048M161662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-0610162C橙色 RAL 200410M161662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-06061612C橙色 RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-06081612C橙色 RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-06101612C橙色 RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-0608202C橙色 RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-0610202C橙色 RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-0612202C橙色 RAL 200412M202072,351,33020,58,5123202060 根据要求
03099-12-06082012C橙色 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-06102012C橙色 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-06122012C橙色 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 根据要求
03099-12-06041016C黄色 RAL 10214M101039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-06051016C黄色 RAL 10215M101039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-06061016C黄色 RAL 10216M101039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-060410116C黄色 RAL 10214M10x11039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-060510116C黄色 RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-060610116C黄色 RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-06051216C黄色 RAL 10215M121248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-06061216C黄色 RAL 10216M121248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-06081216C黄色 RAL 10218M121248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-060512116C黄色 RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-060612116C黄色 RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-060812116C黄色 RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-06061616C黄色 RAL 10216M161662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-06081616C黄色 RAL 10218M161662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-06101616C黄色 RAL 102110M161662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-060616116C黄色 RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-060816116C黄色 RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-061016116C黄色 RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-06082016C黄色 RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-06102016C黄色 RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-06122016C黄色 RAL 102112M202072,351,33020,58,5123202060 根据要求
03099-12-060820116C黄色 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-061020116C黄色 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-061220116C黄色 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 根据要求
03099-12-06041084C红色 RAL 30204M101039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-06051084C红色 RAL 30205M101039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-06061084C红色 RAL 30206M101039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-060410184C红色 RAL 30204M10x11039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-060510184C红色 RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-060610184C红色 RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-06051284C红色 RAL 30205M121248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-06061284C红色 RAL 30206M121248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-06081284C红色 RAL 30208M121248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-060512184C红色 RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-060612184C红色 RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-060812184C红色 RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-06061684C红色 RAL 30206M161662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-06081684C红色 RAL 30208M161662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-06101684C红色 RAL 302010M161662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-060616184C红色 RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-060816184C红色 RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-061016184C红色 RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-06082084C红色 RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-06102084C红色 RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-06122084C红色 RAL 302012M202072,351,33020,58,5123202060 根据要求
03099-12-060820184C红色 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-061020184C红色 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-061220184C红色 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 根据要求
03099-12-06041086C灰色 RAL 60324M101039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-06051086C灰色 RAL 60325M101039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-06061086C灰色 RAL 60326M101039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-060410186C灰色 RAL 60324M10x11039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-060510186C灰色 RAL 60325M10x11039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-060610186C灰色 RAL 60326M10x11039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-06051286C灰色 RAL 60325M121248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-06061286C灰色 RAL 60326M121248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-06081286C灰色 RAL 60328M121248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-060512186C灰色 RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-060612186C灰色 RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-060812186C灰色 RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-06061686C灰色 RAL 60326M161662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-06081686C灰色 RAL 60328M161662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-06101686C灰色 RAL 603210M161662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-060616186C灰色 RAL 60326M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-060816186C灰色 RAL 60328M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-061016186C灰色 RAL 603210M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-06082086C灰色 RAL 60328M202072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-06102086C灰色 RAL 603210M202072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-06122086C灰色 RAL 603212M202072,351,33020,58,5123202060 根据要求
03099-12-060820186C灰色 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-061020186C灰色 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-061220186C灰色 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 根据要求
03099-12-06041087C蓝色 RAL 50174M101039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-06051087C蓝色 RAL 50175M101039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-06061087C蓝色 RAL 50176M101039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-060410187C蓝色 RAL 50174M10x11039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-060510187C蓝色 RAL 50175M10x11039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-060610187C蓝色 RAL 50176M10x11039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-06051287C蓝色 RAL 50175M121248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-06061287C蓝色 RAL 50176M121248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-06081287C蓝色 RAL 50178M121248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-060512187C蓝色 RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-060612187C蓝色 RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-060812187C蓝色 RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-06061687C蓝色 RAL 50176M161662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-06081687C蓝色 RAL 50178M161662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-06101687C蓝色 RAL 501710M161662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-060616187C蓝色 RAL 50176M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-060816187C蓝色 RAL 50178M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-061016187C蓝色 RAL 501710M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-06082087C蓝色 RAL 50178M202072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-06102087C蓝色 RAL 501710M202072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-06122087C蓝色 RAL 501712M202072,351,33020,58,5123202060 根据要求
03099-12-060820187C蓝色 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-061020187C蓝色 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-061220187C蓝色 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 根据要求
03099-12-06041088C灰色 RAL 70354M101039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-06051088C灰色 RAL 70355M101039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-06061088C灰色 RAL 70356M101039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-060410188C灰色 RAL 70354M10x11039,526,31510,94,96110814 根据要求
03099-12-060510188C灰色 RAL 70355M10x11039,526,31510,94,961,310814 根据要求
03099-12-060610188C灰色 RAL 70356M10x11039,526,31510,94,961,810814 根据要求
03099-12-06051288C灰色 RAL 70355M121248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-06061288C灰色 RAL 70356M121248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-06081288C灰色 RAL 70358M121248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-060512188C灰色 RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 根据要求
03099-12-060612188C灰色 RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 根据要求
03099-12-060812188C灰色 RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 根据要求
03099-12-06061688C灰色 RAL 70356M161662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-06081688C灰色 RAL 70358M161662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-06101688C灰色 RAL 703510M161662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-060616188C灰色 RAL 70356M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 根据要求
03099-12-060816188C灰色 RAL 70358M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 根据要求
03099-12-061016188C灰色 RAL 703510M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 根据要求
03099-12-06082088C灰色 RAL 70358M202072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-06102088C灰色 RAL 703510M202072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-06122088C灰色 RAL 703512M202072,351,33020,58,5123202060 根据要求
03099-12-060820188C灰色 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 根据要求
03099-12-061020188C灰色 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 根据要求
03099-12-061220188C灰色 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 根据要求