norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

不锈钢 1.4305。

规格:亮色 顶销 抛光,未经硬化处理。提示:手柄型分度销用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转180°顶销缩回。
套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。
图纸提示:
A型: 手柄未喷涂, 无螺母
B型: 手柄未喷涂, 带螺母
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03099 手柄型分度销 不锈钢 300 kB

图片(总概述)

手柄型分度销 不锈钢

凸轮旋柄柱塞 不锈钢 A型

更多信息

图纸

凸轮旋柄柱塞 不锈钢 A型

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2LL1L3BB1HFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-1040410A4M10103825209361814 根据要求
03099-1040510A5M10103825209361,3814 根据要求
03099-1040610A6M10103825209361,8814 根据要求
03099-10404101A4M10x1103825209361814 根据要求
03099-10405101A5M10x1103825209361,3814 根据要求
03099-10406101A6M10x1103825209361,8814 根据要求
03099-1040512A5M121246,8302510,83,681,3815 根据要求
03099-1040612A6M121246,8302510,83,681,8815 根据要求
03099-1040812A8M121246,8302510,83,682,3815 根据要求
03099-10405121A5M12x1,51246,8302510,83,681,3815 根据要求
03099-10406121A6M12x1,51246,8302510,83,681,8815 根据要求
03099-10408121A8M12x1,51246,8302510,83,682,3815 根据要求
03099-1040616A6M161660,4403214,44,8101,81535 根据要求
03099-1040816A8M161660,4403214,44,8102,31535 根据要求
03099-1041016A10M161660,4403214,44,8102,81535 根据要求
03099-10406161A6M16x1,51660,4403214,44,8101,81535 根据要求
03099-10408161A8M16x1,51660,4403214,44,8102,31535 根据要求
03099-10410161A10M16x1,51660,4403214,44,8102,81535 根据要求
03099-1040820A8M2020705035186122,32060 根据要求
03099-1041020A10M2020705035186122,82060 根据要求
03099-1041220A12M20207050351861232060 根据要求
03099-10408201A8M20x1,520705035186122,32060 根据要求
03099-10410201A10M20x1,520705035186122,82060 根据要求
03099-10412201A12M20x1,5207050351861232060 根据要求

凸轮旋柄柱塞 不锈钢 B型

更多信息

图纸

凸轮旋柄柱塞 不锈钢 B型

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D2LL1L3BB1HSWFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03099-1050410B4M1010382520936171814 根据要求
03099-1050510B5M1010382520936171,3814 根据要求
03099-1050610B6M1010382520936171,8814 根据要求
03099-10504101B4M10x110382520936171814 根据要求
03099-10505101B5M10x110382520936171,3814 根据要求
03099-10506101B6M10x110382520936171,8814 根据要求
03099-1050512B5M121246,8302510,83,68191,3815 根据要求
03099-1050612B6M121246,8302510,83,68191,8815 根据要求
03099-1050812B8M121246,8302510,83,68192,3815 根据要求
03099-10505121B5M12x1,51246,8302510,83,68191,3815 根据要求
03099-10506121B6M12x1,51246,8302510,83,68191,8815 根据要求
03099-10508121B8M12x1,51246,8302510,83,68192,3815 根据要求
03099-1050616B6M161660,4403214,44,810241,81535 根据要求
03099-1050816B8M161660,4403214,44,810242,31535 根据要求
03099-1051016B10M161660,4403214,44,810242,81535 根据要求
03099-10506161B6M16x1,51660,4403214,44,810241,81535 根据要求
03099-10508161B8M16x1,51660,4403214,44,810242,31535 根据要求
03099-10510161B10M16x1,51660,4403214,44,810242,81535 根据要求
03099-1050820B8M202070503518612302,32060 根据要求
03099-1051020B10M202070503518612302,82060 根据要求
03099-1051220B12M2020705035186123032060 根据要求
03099-10508201B8M20x1,52070503518612302,32060 根据要求
03099-10510201B10M20x1,52070503518612302,82060 根据要求
03099-10512201B12M20x1,520705035186123032060 根据要求