|
|
产品说明材料:手柄 1.0503。 顶销 强度等级5.8。 套筒 1.0403。规格:黑色氧化 顶销经硬化、抛光处理。提示:凸轮旋柄柱塞用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转180°顶销缩回。 套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。图纸提示:E型:手柄未喷涂,光身套筒 F型:手柄喷涂, 光身套筒 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | L | L1 | B | B1 | H | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-080410 | E | 4 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-080510 | E | 5 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-080610 | E | 6 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-080512 | E | 5 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-080612 | E | 6 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-080812 | E | 8 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-080616 | E | 6 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-080816 | E | 8 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-081016 | E | 10 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-080820 | E | 8 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-081020 | E | 10 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-081220 | E | 12 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-090410 | F | 4 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | - | 8 | - |  | | 根据要求 | | 03099-090510 | F | 5 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-090610 | F | 6 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-090512 | F | 5 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-090612 | F | 6 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-090812 | F | 8 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-090616 | F | 6 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-090816 | F | 8 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-091016 | F | 10 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-090820 | F | 8 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-091020 | F | 10 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-091220 | F | 12 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|