norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
微型钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手
03098-20

微型钢制或不锈钢锁紧柱塞, 带塑料蘑菇头把手

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明产品描述:当需要防止由于横向力引起的锁定位置变化时,使用锁紧柱塞。
例如,机器、设备、家具和特殊车辆制造中的长度和高度锁定以及位置锁定。

微型锁紧柱塞的应用范围很广,尤其适用于狭小的安装空间。与我们熟知的标准设计相比,它们既节省空间,又具有成本效益。
材料:

钢制规格:
易切削钢螺纹套筒。
不锈钢柱塞顶销 1.4305。

不锈钢规格:
螺纹套筒和不锈钢柱塞顶销 1.4305。

不锈钢压力弹簧 1.4568。
热塑性塑料蘑菇头把手。

规格:钢制版本:
螺纹套筒,蓝色钝化处理。
柱塞顶销,亮色。

不锈钢版本:
螺纹套筒和亮色柱塞顶销。
使用说明:使用 C 型,蘑菇头把手可以旋转 30°,以便将柱塞顶销保持在拉动位置。装配:安装时必须用开口扳手拔出柱塞顶销。附件:间隔环 03089。
低型六角螺母 DIN 439 / ISO 4035、07212。
用于锁紧柱塞的定位衬套 03099-50。
图纸提示:
A型: 不带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
C型: 带拔出锁槽, 不带锁紧螺母
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 03098-20_Datasheet_32020--zh 541 kB

图片(总概述)

微型钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手

微型钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手

更多信息

图纸

微型钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
组件
颜色
D

D1D2D3LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03098-20-1004081A钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 根据要求
03098-20-1005081A钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 根据要求
03098-20-1105101A钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 根据要求
03098-20-1106101A钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 根据要求
03098-20-1206121A钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 根据要求
03098-20-1208121A钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 根据要求
03098-20-1308161A钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 根据要求
03098-20-1310161A钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 根据要求
03098-20-100408184A钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 根据要求
03098-20-100508184A钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 根据要求
03098-20-110510184A钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 根据要求
03098-20-110610184A钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 根据要求
03098-20-120612184A钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 根据要求
03098-20-120812184A钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 根据要求
03098-20-130816184A钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 根据要求
03098-20-131016184A钢制蓝色钝化处理红色 RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 根据要求
03098-20-11004081A不锈钢亮色黑色 RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 根据要求
03098-20-11005081A不锈钢亮色黑色 RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 根据要求
03098-20-11105101A不锈钢亮色黑色 RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 根据要求
03098-20-11106101A不锈钢亮色黑色 RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 根据要求
03098-20-11206121A不锈钢亮色黑色 RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 根据要求
03098-20-11208121A不锈钢亮色黑色 RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 根据要求
03098-20-11308161A不锈钢亮色黑色 RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 根据要求
03098-20-11310161A不锈钢亮色黑色 RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 根据要求
03098-20-1100408184A不锈钢亮色红色 RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 根据要求
03098-20-1100508184A不锈钢亮色红色 RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 根据要求
03098-20-1110510184A不锈钢亮色红色 RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 根据要求
03098-20-1110610184A不锈钢亮色红色 RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 根据要求
03098-20-1120612184A不锈钢亮色红色 RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 根据要求
03098-20-1131016184A不锈钢亮色红色 RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 根据要求
03098-20-1120812184A不锈钢亮色红色 RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 根据要求
03098-20-1130816184A不锈钢亮色红色 RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 根据要求

微型钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽

更多信息

图纸

微型钢制或不锈钢锁紧柱塞,带塑料蘑菇头把手和拔出锁槽

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
组件
颜色
D

D1D2D3LL1L2L3行程
S
SW1Fx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
CAD配件价格订购
03098-20-3004081C钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 根据要求
03098-20-3005081C钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 根据要求
03098-20-3105101C钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 根据要求
03098-20-3106101C钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 根据要求
03098-20-3206121C钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 根据要求
03098-20-3208121C钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 根据要求
03098-20-3308161C钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 根据要求
03098-20-3310161C钢制蓝色钝化处理黑色 RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 根据要求
03098-20-300408184C钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 根据要求
03098-20-300508184C钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 根据要求
03098-20-310510184C钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 根据要求
03098-20-310610184C钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 根据要求
03098-20-320612184C钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 根据要求
03098-20-320812184C钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 根据要求
03098-20-330816184C钢制蓝色钝化处理红色 RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 根据要求
03098-20-331016184C钢制蓝色钝化处理红色 RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 根据要求
03098-20-13004081C不锈钢亮色黑色 RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 根据要求
03098-20-13005081C不锈钢亮色黑色 RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 根据要求
03098-20-13105101C不锈钢亮色黑色 RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 根据要求
03098-20-13106101C不锈钢亮色黑色 RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 根据要求
03098-20-13206121C不锈钢亮色黑色 RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 根据要求
03098-20-13208121C不锈钢亮色黑色 RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 根据要求
03098-20-13308161C不锈钢亮色黑色 RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 根据要求
03098-20-13310161C不锈钢亮色黑色 RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 根据要求
03098-20-1300408184C不锈钢亮色红色 RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 根据要求
03098-20-1300508184C不锈钢亮色红色 RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 根据要求
03098-20-1310510184C不锈钢亮色红色 RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 根据要求
03098-20-1310610184C不锈钢亮色红色 RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 根据要求
03098-20-1320612184C不锈钢亮色红色 RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 根据要求
03098-20-1320812184C不锈钢亮色红色 RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 根据要求
03098-20-1330816184C不锈钢亮色红色 RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 根据要求
03098-20-1331016184C不锈钢亮色红色 RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 根据要求