norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢连接嵌入件 用于薄壁部件
03094-10

钢制或不锈钢连接嵌入件 用于薄壁部件

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:例如,用于薄壁零件的连接嵌入件旨在将分度销连接到金属板上。材料:

易切削钢或不锈钢1.4305。

规格:易切削钢,经黑色氧化处理。
光亮不锈钢。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 03094-10_Datasheet_32541--zh 179 kB

图纸

钢制或不锈钢连接嵌入件 用于薄壁部件

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D

D1D2D3LL1L2L3=壁厚
SWT=夹紧长度
CAD配件价格订购
03094-10-10115钢制11,8M10x1151251,581-2161,5 根据要求
03094-10-10125钢制11,8M10x1151241,582-3162,5 根据要求
03094-10-10135钢制11,8M10x1151231,583-4163,5 根据要求
03094-10-10145钢制11,8M10x1151221,584-5164,5 根据要求
03094-10-12115钢制13,8M12x1,5171471,5101-2171,5 根据要求
03094-10-12125钢制13,8M12x1,5171461,5102-3172,5 根据要求
03094-10-12135钢制13,8M12x1,5171451,5103-4173,5 根据要求
03094-10-12145钢制13,8M12x1,5171441,5104-5174,5 根据要求
03094-10-16120钢制17,8M16x1,5221882121,5-2,5222 根据要求
03094-10-16130钢制17,8M16x1,5221872122,5-3,5223 根据要求
03094-10-16140钢制17,8M16x1,5221862123,5-4,5224 根据要求
03094-10-16150钢制17,8M16x1,5221852124,5-5,5225 根据要求
03094-10-16160钢制17,8M16x1,5221842125,5-6,5226 根据要求
03094-10-20120钢制21,8M20x1,52622112151,5-2,5272 根据要求
03094-10-20130钢制21,8M20x1,52622102152,5-3,5273 根据要求
03094-10-20140钢制21,8M20x1,5262292153,5-4,5274 根据要求
03094-10-20150钢制21,8M20x1,5262282154,5-5,5275 根据要求
03094-10-20160钢制21,8M20x1,5262272155,5-6,5276 根据要求
03094-10-110115不锈钢11,8M10x1151251,581-2161,5 根据要求
03094-10-110125不锈钢11,8M10x1151241,582-3162,5 根据要求
03094-10-110135不锈钢11,8M10x1151231,583-4163,5 根据要求
03094-10-110145不锈钢11,8M10x1151221,584-5164,5 根据要求
03094-10-112115不锈钢13,8M12x1,5171471,5101-2171,5 根据要求
03094-10-112125不锈钢13,8M12x1,5171461,5102-3172,5 根据要求
03094-10-112135不锈钢13,8M12x1,5171451,5103-4173,5 根据要求
03094-10-112145不锈钢13,8M12x1,5171441,5104-5174,5 根据要求
03094-10-116120不锈钢17,8M16x1,5221882121,5-2,5222 根据要求
03094-10-116130不锈钢17,8M16x1,5221872122,5-3,5223 根据要求
03094-10-116140不锈钢17,8M16x1,5221862123,5-4,5224 根据要求
03094-10-116150不锈钢17,8M16x1,5221852124,5-5,5225 根据要求
03094-10-116160不锈钢17,8M16x1,5221842125,5-6,5226 根据要求
03094-10-120120不锈钢21,8M20x1,52622112151,5-2,5272 根据要求
03094-10-120130不锈钢21,8M20x1,52622102152,5-3,5273 根据要求
03094-10-120140不锈钢21,8M20x1,5262292153,5-4,5274 根据要求
03094-10-120150不锈钢21,8M20x1,5262282154,5-5,5275 根据要求
03094-10-120160不锈钢21,8M20x1,5262272155,5-6,5276 根据要求